Już starożytni Grecy byli tego pewni. Nasz świat składa się z maleńkich cząstek. Dzisiaj wiadomo już, że ta wiedza wzbogaciła naukę. Ponieważ nanotechnologia pozwala wejść w sferę atomów i tym samym – zmieniać struktury materiałów w zakresie nanometrów.
Nanolakiery tworzą gęstą powierzchnię, w której najmniejsze cząsteczki znajdują się obok siebie praktycznie bez żadnych luk. Korzyści wynikające z tego są oczywiste: brud nie ma żadnych szans. Koniec z odciskami palców na klawiaturach i ekranach dotykowych. Zabrudzenia prawie nie pozostają na powierzchniach, a jeżeli już, to daje się je łatwo usuwać. Bez żadnych trudności można sobie poradzić nawet z usunięciem graffiti, stosując ciśnieniowe urządzenie do czyszczenia. Zastosowanie technologii jest atrakcyjne nie tylko w zakresie zastosowań typu outdoor, lecz także w cyrkulacji zewnętrznej wymienników ciepła, gdzie redukcja zabrudzeń prowadzi do utrzymania długotrwałej wydajności:
Produkt powstaje z wizji
Zasada
Zminimalizowanie wolnej energii powierzchni dzięki chemicznej nanotechnologii.
Samoorganizujące się struktury antyadhezyjne.
Właściwości produktu
Przezroczysty, dobra przyczepność do podłoża.
Trwała, bierna ochrona powierzchni z dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną.
Działanie
Trwała hydrofobizacja i oleofobizacja, tzn.: dobra impregnacja wodoodporna, odporność na ciecze organiczne.
Właściwości antyadhezyjne: dzięki temu zabrudzenia stają się mniej uciążliwe oraz łatwiejsze do czyszczenia; graffiti można usunąć przy pomocy ciśnieniowego urządzenia czyszczącego.
Zastosowanie
Powierzchnie lakierowane (także lakierowane proszkowo).
Powierzchnie ze stali nierdzewnej.