Puste obudowy szaf sterowniczych w odniesieniu do oznaczenia CE są objęte aktualną dyrektywą UE, z której wynika obowiązek oznakowania, dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE z podstawą w postaci weryfikacji typu według normy PN-EN 62208.
Inne ważne dyrektywy, które nie dotyczą pustych obudów:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/UE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Norma dla pustych obudów PN-EN 62208 jest wymieniona za dyrektywą niskonapięciową tylko jako norma do oceny zgodności z wymaganiami tej dyrektywy. Dlatego puste obudowy są opatrzone znakiem CE bez związku z innymi dyrektywami.
Oznaczanie na tabliczkach znamionowych odbywa się zasadniczo dla wszystkich obudów, które mają być używane jako puste obudowy z weryfikacją typu według PN-EN 62208 dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych według EN 61439-1/-2 lub -3. Deklaracje zgodności są dostępne na stronach poszczególnych produktów w internecie.
Z uwagi na to, że uwzględniona jako podstawa do oznaczania norma nie dotyczy obudów określonych przez specyficzne normy produktowe (np. obudowy urządzeń elektrycznych wg IEC 60297 lub obudowy dla urządzeń techniczno-informacyjnych), według aktualnego stanu oznaczane są tylko typowe „obudowy przemysłowe“ dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.
Oznaczenie CE – podstawowe informacje
Co się za tym kryje
Celem oznaczenia CE nie jest nadanie certyfikatu, w którym producenci dobrowolnie zlecają instytutom badawczym potwierdzenie pozytywnych właściwości swoich wyrobów.
Jest ono ustawowo przewidzianym oznaczeniem wszystkich produktów odpowiadających dyrektywom UE.
Celem oznaczenia CE jest przede wszystkim stopniowe zmniejszanie zakresu tajemnic handlowych wewnątrz państw członkowskich UE. Znak CE jest oznaczeniem administracyjnym, pierwotnie nie był on przeznaczony dla konsumentów i ostatecznych odbiorców. Zaświadczał wobec urzędów nadzoru rynku, że oznaczone wyroby spełniają wymagania technicznych dyrektyw ujednolicających – przede wszystkim, jeśli chodzi o wymagania bezpieczeństwa. Te oznaczenia należy rozumieć jako swoisty „paszport techniczny” dla określonych produktów wewnątrz europejskiego obszaru gospodarczego.
Podstawę oznakowania CE stanowi koncepcja ujednolicenia stworzona przez Komisję Europejską i związany z nią wzrost wartości normalizacji europejskiej. Istotną część stanowi wzajemne uznawanie istniejących krajowych przepisów, norm i specyfikacji. W szczególności w celu ochrony konsumentów, przy czym na pierwszym planie znajduje się zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne.