Zawsze w pobliżu.

Zminimalizuj z nami przestoje. Zwiększ swoją efektywność.

Serwis

Serwis

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna należą do największych wyzwań stawianych przed przedsiębiorstwami. Trzeba uważnie przyglądać się wszystkim elementom: od małych odbiorników energii aż po duże maszyny produkcyjne

Wymagania dostępności maszyn rosną w tym samym stopniu co presja na obniżanie kosztów i efektywnego wykorzystania zasobów. Dlatego tym ważniejsze jest utrzymywanie produkcji w optymalnym stanie poprzez ciągłą modernizację i konserwację. Serwis Rittal może Państwa wesprzeć w tym zadaniu dzięki całościowej ofercie od jednego dostawcy, krótkim czasom reakcji i wykwalifikowanym technikom serwisu, doskonale znającym produkty i systemy.

Serwis Rittal

Serwis Rittal jest zawsze w pobliżu. Wykwalifikowani technicy serwisu są dostępni w każdej chwili jak i dopasowane rozwiązania dla Państwa problemów.

Bezzakłóceniowy proces jest podstawą sprawnej pracy urządzeń produkcyjnych. To samo dotyczy wysokiej dostępności centrum danych. Serwis Rittal dla klientów przemysłowych łączy wszystkie kompetencje w zakresie świadczonych usług – od instalacji i uruchomienia, przez serwis posprzedażowy (konserwacja oraz usuwanie usterek), aż po zwiększanie efektywności i modernizację.

Wszystko od jednego dostawcy: oferujemy rozwiązania dla rosnących wymogów coraz większej elastyczności, w tym również krótkie czasy reakcji naszego serwisu, na przykład dzięki szybkiej dostępności oryginalnych części zamiennych wprost z magazynu oraz bezpośredniego kontaktu z Działem Wsparcia Technicznego dla klientów.

Kompetencje producenta: nasi wykwalifikowani technicy serwisu są zawsze do Państwa dyspozycji, służąc doświadczeniem oraz wiedzą ekspercką w zakresie zastosowań przemysłowych i IT. Ciągłe szkolenia i wieloletnie doświadczenie naszych techników serwisowych wpływa na bardzo wysoki wskaźnik realizacji zgłoszeń serwisowych już podczas pierwszego kontaktu z nami.

Blisko każdego klienta: Dzięki 150 terenowym punktom serwisowym i ponad 1000 ekspertów serwisu zapewniamy krótkie czasy reakcji na całym świecie. Zespół techników serwisowych jest dostępny w każdym województwie – dzięki temu zawsze jesteśmy w pobliżu klienta.

Oferta serwisu

Awarie i straty mocy kosztują czas oraz pieniądze. Dlatego oferujemy naszym klientom na całym świecie bardzo obszerne portfolio usług z możliwością indywidualnego wyboru. Od konfiguracji i uruchomienia po serwis posprzedażowy. Zaopatrujemy szybko i bez komplikacji w oryginalne części zamienne oraz pomagamy w usuwaniu usterek na miejscu lub w naszych punktach serwisowych.

Montaż, instalacja i uruchomienie

Postaw na kompetencje producenta

Udzielamy wsparcia we wszystkich fazach cyklu życia produktu, a zatem także w fazie implementacji rozwiązań przemysłowych i IT.

Konserwacja

Utrzymanie wydajność instalacji

Zmaksymalizuj przebiegi procesów przez cały okres użytkowania.

Umowy serwisowe

Skalkulowalne koszty

Już w tej chwili możesz oszacować koszty serwisu na następne lata.

Zawsze na miejscu

Urządzenia, systemy oraz rozwiązania IT muszą sprawnie funkcjonować zawsze i wszędzie – od początku i możliwie bezzakłóceniowo. To specjalność serwisu Rittal.

Sieć serwisowa na całym świecie pozwala zbudować globalną wiarygodność. Gwarantowany czas reakcji od momentu zgłoszenia szkody pozwala ograniczyć koszty przestojów. Indywidualne umowy serwisowe dają możliwość wyboru dopasowanej oferty. Dodatkowo oferujemy Państwu globalny serwis części zamiennych i konserwacji.

Odkryj lokalizacje Rittal na całym świecie.

Inne usługi

Części zamienne

Wybór części zamiennych

Znajdź pasujące części zamienne dla swojego produktu Rittal.

Narzędzia

Sieć i narzędzia

Odkryj praktyczne narzędzia do planowania i monitorowania.

EVVA Sicherheitstechnologie

Serwis jest tak samo ważny jak energooszczędne produkty

Do swojej strategii Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (CSR) firma EVVA wpisała zrównoważony rozwój. Innowacyjne komponenty, jak nowe Blue e+ Rittal, pomagają EVVA w oszczędzaniu energii.