Cloud Computing

Cloud Computing motorem cyfryzacji

Cloud Computing oferuje przedsiębiorstwom możliwość korzystania z zasobów IT poza swoją własną infrastrukturą w formie dostępu do usług dostawcy IT przez Internet (Public Cloud). W ten sposób można skompensować szczyty zapotrzebowania lub też korzystać z oprogramowania, przechowywania danych lub platform bez angażowania własnego działu IT w administrację i utrzymywanie. W zależności od takich wymagań, jak dostępność, bezpieczeństwo danych i integracja z własnymi systemami, można wykorzystać dla własnego przedsiębiorstwa zarówno struktury chmury publicznej lub hybrydowej (Public / Hybrid Cloud), jak i chmury prywatnej (Private Cloud).

Podstawę stanowi wysokodostępna infrastruktura gwarantująca usieciowienie usług i transmisję danych.

Standaryzacja kluczem do cyfryzacji

Skorzystaj już teraz z szansy na zwiększenie stopnia cyfryzacji swojej firmy na podstawie elastycznych rozwiązań infrastrukturalnych i chmurowych Rittal oraz firm siostrzanych.

Nasza gwarancja świadczonych usług:

  • Rozwiązanie all-in-one ONCITE, które opiera się na wysokodostępnym, skalowalnym centrum danych Edge-Cloud Rittal i German Edge Cloud, wyposażone w aplikacje przemysłowe jak Industrial Analytics, Virtual Factory i Track & Trace
  • Wspólnie z naszymi partnerami oferujemy elastyczne rozwiązania infrastrukturalne oraz chmurowe w formie modelu „IT as a Service”:
  • Wspólnie z siostrzaną firmą German Edge Cloud i partnerami oferujemy w ramach „Rittal Ecosystem IT” wszystkie usługi dla całego cyklu życia centrum danych od jednego dostawcy
  • Otwarta platforma RiMatrix NG obejmuje całą infrastrukturę OT i jest maksymalnie elastyczna pod każdym względem.
  • Szafa OCP (Open Compute Project) umożliwia zredukowanie kosztów inwestycji i eksploatacji, zużycia energii oraz obciążeń środowiska
  • Standard 21" przy szerokości 600 mm pozwala na najlepsze wykorzystanie przestrzeni
  • OCP jest podstawową technologią dla jednego z największych operatorów centrum danych typu Hyperscale

Kolokacja

Optymalna infrastruktura dla oferty kolokacyjnej

Kolokacja to ważny i intensywnie rozrastający się obszar biznesowy dla operatorów centrów danych, zwłaszcza dostawców usług internetowych oraz chmurowych.

Przemysł 4.0

Większa efektywność i nowe modele biznesowe dzięki inteligentnej fabryce

Dzięki usieciowieniu i cyfryzacji produkcji przedsiębiorstwa spełniają rosnące oczekiwania klientów w zakresie indywidualizacji, jakości i szybkich dostaw produktów.

Edge Computing

Z Edge Computing przygotowani na cyfrową transformację

Edge Computing stwarza warunki dla zastosowań w czasie rzeczywistym i w kontekście Przemysłu 4.0. Już dziś wiele branż i firm czerpie korzyści dzięki udostępnieniu przez Rittal tej wysokowydajnej technologii.