thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel rozbudowuje infrastrukturę IT o centra danych Edge Rittal

Jeszcze przed kilkoma laty producenci stali tworzyli nowe produkty drogą żmudnych testów w laboratoriach badawczych. Dzisiaj odbywa się to szybciej i efektywniej, ponieważ dużą część obliczeń przejęły wysokowydajne systemy komputerowe. Jednak dopiero nowoczesne systemy IT pozwoliły na efektywną analizę napływających danych, skrócenie czasu wprowadzenia na rynek nowych produktów i zwiększenie konkurencyjności. Za pomocą centrów danych Rittal Edge thyssenkrupp Steel elastycznie i szybko buduje potrzebne zasoby IT bezpośrednio w pobliżu miejsc produkcji, aby wspierać cyfryzację różnorodnych procesów związanych z wytwarzaniem stali. W tym celu kontenery IT Rittal są instalowane bezpośrednio na terenie firmy i pełnią funkcję centrów danych typu Edge ze zintegrowaną obsługą chmury.

Kontenery Rittal Data Center Container są istotnym elementem w naszej całościowej koncepcji bezpieczeństwa i spełniają nasze wymagania najwyższych standardów w tej dziedzinie. Powstałe w ramach partnerstwa z Rittal centra danych Edge stawiamy bezpośrednio obok naszych miejsc produkcji i w ten sposób dodatkowo możemy efektywnie oraz bezpiecznie obsługiwać scenariusze IoT.
Dr Michael Kranz, CIO w thyssenkrupp Steel
Za pomocą centrów danych Rittal Edge thyssenkrupp Steel elastycznie i szybko buduje potrzebne zasoby IT bezpośrednio w pobliżu miejsc produkcji, aby wspierać cyfryzację różnorodnych procesów związanych z wytwarzaniem stali.

Instalacja w pobliżu produkcji

Cyfryzacja jest ważną częścią strategii przedsiębiorstwa thysenkrupp Steel. Uzyskiwane w procesach cyfrowych dane są podstawą do podejmowania decyzji, analityki i prognozowania. W rezultacie ciągle rośnie ilość przetwarzanych danych, przez co przedsiębiorstwo musi odpowiednio dopasować swoją infrastrukturę IT. W celu zapewnienia dodatkowej mocy obliczeniowej, krótkich czasów latencji w dostarczaniu danych, nieprzerwanej dostępności danych oraz bezpieczeństwa w całym systemie, przedsiębiorstwo stawia na opracowane przez Rittal centra danych typu Edge. Systemy Edge są zainstalowane w stabilnych stalowych kontenerach z drzwiami zabezpieczającymi i zostały wyposażone w szczegółowy monitoring wielu ważnych parametrów, kontrolę dostępu, ochronę przeciwpożarową oraz redundancję. Kontenery data center (RDCC) są wyposażone we wstępnie skonfigurowane komponenty chłodzenia lub zasilania elektrycznego, umożliwiające bezpieczny i szybki montaż infrastruktury.

Partnerska współpraca

Rozpoczynając projekt, najpierw wspólnie z thyssenkrupp Steel przeanalizowano cele, jakie mają spełniać centra danych Edge Rittal, i na tej podstawie sporządzono niezbędne specyfikacje. Modułowe centra danych Edge firmy Rittal umożliwiają thyssenkrupp Steel uzyskanie niezbędnej elastyczności i szybkie dopasowanie swojego środowiska IT do przyszłych wymagań. Bezpieczna, wysokodostępna i standaryzowana infrastruktura w środowisku produkcji to odpowiednia baza do coraz bardziej kompleksowej automatyzacji IT w produkcji oraz do uzyskania aktualnego stanu technologii centrów danych.

Przegląd

Projekt
thyssenkrupp Steel
Lokalizacja
Duisburg, Niemcy
Wyzwanie

Cyfryzacja procesów okołoprodukcyjnych wymaga pewnej, ustandaryzowanej i wysokodostępnej infrastruktury IT

Duże ilości danych oraz ich wysoka dostępność przy zachowaniu krótkich czasów latencji

Postępująca automatyzacja systemów IT wykorzystywanych w produkcji

Rozwiązanie

Rittal Data Center Container (RDCC) ze wstępnie skonfigurowanymi komponentami chłodzenia i zasilania, umożliwiającymi szybką rozbudowę infrastruktury

Instalacja jest bezpośrednio na terenie firmy jako centrum danych typu Edge

Wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego