Sektor produktów ekologicznych stale się rozwija. Dostrzega to również firma Weiling z Coesfeld, która aktualnie zaopatruje ponad 1200 klientów w ponad 11 000 produktów. Do realizacji logistyki na taką skalę przedsiębiorstwo potrzebowało nowej, stabilnej infrastruktury IT.
Chcieliśmy zainwestować w bezawaryjne i przyszłościowe centrum danych.
Wybór padł na modułowe i standaryzowane rozwiązanie centrum danych Rittal RiMatrix S. Ponieważ logistyka towarowa jest sterowana centralnie dla wszystkich lokalizacji, awaria infrastruktury IT mogłaby okazać się katastrofą. RiMatrix S to dla Weiling także wysoki, certyfikowany przez TÜV standard bezpieczeństwa, w tym ochrona przed pożarem i włamaniem, redundancje oraz ochrona przed wyciekami, a także zasilanie bezprzerwowe.
Elastyczność
Ponieważ teren zakładów Coesfeld ma zostać jeszcze poszerzony, firma Weiling poszukiwała modułowego rozwiązania centrum danych dającego się elastycznie powiększać. Równie ważna była możliwość dopasowania chłodzenia do warunków lokalnych. Ze względu na panujące w tym rolniczym regionie wysokie zapylenie, niezbędne było pośrednie chłodzenie swobodne. Elastyczny system RiMatrix S okazał się przekonujący we wszystkich kwestiach.
Możliwość planowania
W przeciwieństwie do projektowanych całkowicie indywidualnie centrów danych, RiMatrix S zyskuje dzięki standaryzowanym komponentom, dzięki czemu można je uruchomić często już po sześciu tygodniach. Stały pakiet świadczeń oraz określone terminy dostaw i koszty umożliwiły firmie Weiling optymalne zaplanowanie w zakresie zarządzania czasem oraz kosztami.
Efektywność energetyczna
Istotą zajmującej się sprzedażą żywności ekologicznej firmy Weiling jest świadome podejście do środowiska naturalnego. Zatem fakt, że RiMatrix S ze współczynnikiem PUR (Power Usage Effectiveness) o wartości do 1,15 jest dopracowane pod kątem efektywności energetycznej, stał się dodatkowym atutem, a poza tym pozwala to na redukcję kosztów.
Przegląd
- Projekt
- Weiling
- Lokalizacja
- Coesfeld, Niemcy
- Wyzwanie
- Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa wymaga nowego centrum danych o wysokiej dostępności
- Możliwości elastycznej rozbudowy
- Na pierwszym planie jest efektywność energetyczna
- Ograniczony czas na instalację
- Rozwiązanie
- RiMatrix S Single 6 w pomieszczeniu bezpieczeństwa: Standaryzowane komponenty do szybkiej instalacji, uruchomienie po zaledwie sześciu tygodniach
- Monitorowanie za pomocą DCIM RiZone
- Kontener chłodniczy na dachu dla efektywnego energetycznie chłodzenia