WUND group

Niezakłócona przyjemność kąpieli

Tam, gdzie przez całą dobę przetwarzane są ogromne ilości danych, bezawaryjność IT ma krytyczne znaczenie dla działalności, dzięki czemu klienci mogą polegać na niezakłóconych procesach. Dlatego w swoich parkach tematycznych w całych Niemczech grupa przedsiębiorstw WUND stawia na niezależne centra danych Edge i standaryzację. W ciągu 17 godzin pracy dziennie przez 365 dni w roku wszystko musi działać sprawnie – od transakcji bezgotówkowych po nawadnianie palm. Jest to możliwe tylko dlatego, że za kulisami kryje się wyrafinowana, wysokoefektywna infrastruktura IT Rittal.

W Rittal doradzano nam bardzo profesjonalnie. Mieliśmy cały czas wrażenie, że rozumieją, przed jakimi wyzwaniami stoi eksploatacja term tej wielkości i w różnych lokalizacjach. To, że pomimo wysokiej standaryzacji zachowaliśmy maksymalną elastyczność przy montażu i rozbudowie IT, tylko potwierdziło naszą decyzję.
Franz Hofstetter, kierownik ds. IT w grupie przedsiębiorstw WUND

Wysoka dostępność w trybie ciągłym

Do tworzenia urlopowej atmosfery w termach w Euskirchen przyczynia się 500 prawdziwych palm i 1200 orchidei, a także temperatury wody w przedziale 24–33 stopni. Łącznie jest ponad 3000 adresów IP pomp i elementów sterujących – w tym także 500 palm, których nie podlewa się ręcznie, tylko przez system automatycznego nawadniania. Tak generują się ogromne ilości danych, które muszą być przetwarzane i udostępniane w lokalnym centrum danych. Jednak przez nieprawidłową pracę systemów operator może ponieść straty finansowe, a nawet szkody wizerunkowe. Z tego powodu wysoka dostępność danych była ważnym kryterium podjęcia decyzji o wyborze infrastruktury IT Rittal. Modułowy, redundantny system UPS i rozdzielnie elektryczne znajdują się w osobnym pomieszczeniu technicznym. Klimatyzatory Rittal Liquid Cooling Package (LCP) oraz separacja zimnej strefy zapewniają chłodzenie szeregów szaf w serwerowni. Zimno jest wytwarzane w oparciu o pośrednie chłodzenie swobodne.

Grupa WUND chciała zarządzać monitoringiem i informacjami o zakłóceniach niezależnie od lokalizacji, mieć szczególnie wysoką jakość technologii urządzeń, maksymalnie standaryzowaną infrastrukturę IT oraz dostęp do ponadregionalnej sieci serwisowej. Ponieważ zagwarantowanie wysokiej dostępności przez 365 dni w roku było możliwe tylko przy minimalnych czasach latencji, grupa WUND zdecydowała się na rozwiązania EDGE we wszystkich termach.

Bezpieczna przyszłość dzięki maksymalnej standaryzacji

Wymóg wysokiej dostępności zdecydował o stworzeniu niezależnych centrów danych w poszczególnych lokalizacjach przedsiębiorstw. Wysoce standaryzowane, prawie identyczne centra danych są dużym ułatwieniem w szybkim rozwiązywaniu problemów. Wprawdzie poszczególne systemy działają niezależnie od siebie, jednak pozwalająca na rozbudowę w każdej chwili infrastruktura IT oraz odpowiednie procesy znacznie ułatwiają eksploatację i ostatecznie wpłynęły na decyzję o współpracy z Rittal. Ponadto istnieją możliwości bezproblemowej integracji nowych miejsc z obecnymi strukturami IT oraz rozbudowy istniejących centrów danych.

Grupa WUND chciała zarządzać monitoringiem i informacjami o zakłóceniach niezależnie od lokalizacji, mieć szczególnie wysoką jakość technologii urządzeń, maksymalnie standaryzowaną infrastrukturę IT oraz dostęp do ponadregionalnej sieci serwisowej.

Pełny monitoring zapewnia bezpieczeństwo

W chwili obecnej termy wykorzystują rozwiązania Rittal, jak standaryzowane szafy TS IT lub systemy klimatyzacji, w czterech z pięciu lokalizacji. Lokalny system monitorowania Computer Multi Control III (CMC III) kontroluje za pomocą czujników w szafach serwerowych, czy wszystko działa prawidłowo. W tym celu zbierane są dane dotyczące temperatury, wilgotności i prędkości powietrza oraz wiele innych. Wartości pomiarowe są konsolidowane i przetwarzane w jednostce centralnej. Następnie poprzez Network Management Protocol (SNMP) trafiają do systemu zarządzania centrami danych Rittal RiZone. Takie oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrów danych lub DCIM znajduje się w kolejnym centrum danych. Stamtąd nieustannie nadzorowane są wszystkie informacje spływające z poszczególnych lokalizacji i w razie potrzeby uruchomiony zostaje alarm. Gdyby jednak doszło do awarii, kompleksowy system alarmowania musi gwarantować niezwłoczne podjęcie środków zaradczych. Obecnie sprzęt funkcjonuje w termach grupy WUND bez zarzutu. Awarie czy usterki należą do przeszłości. Niemniej obaj partnerzy planują już następne kroki, jak na przykład rozbudowa IT w związku z postępującą cyfryzacją. Gość term leżący pod jedną z 500 palm z adresem IP i marzący o południowych morzach w dalszym ciągu pozostanie nieświadomy tego wszystkiego.

Przegląd

Projekt
Grupa Przedsiębiorstw WUND
Lokalizacja
Friedrichshafen, Niemcy
Wyzwanie

Wysokoefektywna i odporna na awarie infrastruktura IT z maksymalnym ustandaryzowaniem

 

Wysoka dostępność danych i dostęp do ponadregionalnej sieci serwisowej

Rozwiązanie

Niezależne centra danych typu EDGE w czterech lokalizacjach

Modułowy i redundantny system UPS dla najwyższej niezawodności

Liquid Cooling Package (LCP), separacja zimnej strefy dla maksymalnej efektywności energetycznej

System monitorowania CMC III i oprogramowanie DCIM RiZone dla wysokiej dostępności infrastruktury IT