Voith Turbo

O 70% niższe koszty energii

Gdzie jeszcze zaoszczędzić energię, skoro tematyka efektywności energetycznej jest w centrum zainteresowania już od lat? To pytanie zadali sobie również członkowie grupy roboczej „Efektywność zasobów i energii” w firmie Voith Turbo w Heidenheim. Gdy łatwo osiągalne cele zostaną już zrealizowane, uwaga skupia się na pozornie mniejszych odbiornikach energii. Tym bardziej zaskakujące były rezultaty kontroli efektywności i serwisu przeprowadzonej przez Rittal w Voith Turbo. W przypadku klimatyzacji szaf sterowniczych centrów obróbki w produkcji znaleziono duże potencjały wzrostu efektywności poprzez przejście na nowoczesne klimatyzatory Blue e+ Rittal.

Wyniki kontroli efektywności były dla nas dużym zaskoczeniem – nie spodziewaliśmy się tego.
Werner Steck – Head of Assembly and Test Field w Voith Turbo GmbH & Co. KG
Rittal zalecił Voith Turbo w Heidenheim wymianę klimatyzatorów przy łącznie 21 obrabiarkach. W zależności od wymaganej mocy chłodniczej, jako efektywna energetycznie alternatywa w grę wchodzą klimatyzatory Rittal z rodziny Blue e lub Blue e+.

Ambitne wytyczne

Zrównoważony rozwój i efektywność zasobów mają w koncernie Voith dużą wartość. Ambitnym celem jest osiągnięcie oszczędności na poziomie 20 procent w ciągu sześciu lat. Dlatego przedsiębiorstwo regularnie rejestruje i analizuje dane na temat wykorzystania energii i wody, a także wytwarzania odpadów. Dotychczas jeszcze nikt nie brał klimatyzatorów szaf sterowniczych pod lupę.

Kontrola efektywności na miejscu

Główną uwagę podczas kontroli efektywności obrabiarek i centrów obróbczych zwykle poświęca się napędom oraz agregatom hydraulicznym – często zapominając o klimatyzacji szaf sterowniczych. Potencjały, które w nich drzemią, można łatwo wykorzystać. Kontrola efektywności i serwisu Rittal pokazuje również, że czasy amortyzacji prac modernizacyjnych są w wielu przypadkach bardzo krótkie. W Voith Turbo dwaj pracownicy Rittal wzięli pod lupę wszystkie obrabiarki i ich klimatyzacje szaf sterowniczych – łącznie było to 50 różnych maszyn. W wyniku kontroli klient otrzymuje obszerną dokumentację stanu urządzeń chłodniczych. W jej skład wchodzą także zalecenia, czy wymiana klimatyzatora jest wskazana, jakie urządzenie jest zalecane oraz ile wyniosą oszczędności energii w przypadku wymiany. Rittal zalecił Voith Turbo w Heidenheim wymianę klimatyzatorów przy łącznie 21 obrabiarkach. W zależności od wymaganej mocy chłodniczej, jako efektywna energetycznie alternatywa w grę wchodzą klimatyzatory Rittal z rodziny Blue e lub Blue e+.

Bezproblemowa wymiana

W części dokumentacji dotyczącej zalecanych działań znajduje się również kalkulacja amortyzacji, która ułatwia podjęcie decyzji o inwestycji. Zaskoczeniem dla menedżerów z Voith Turbo okazało się, że przejście na efektywną energetycznie technologię chłodzenia spłaci się średnio po około dwóch latach, gdyż oszczędności na kosztach zużycia energii wynoszą 70 procent. Dlatego też decyzję podjęto szybko. W łącznie 21 obrabiarkach zainstalowano nowe klimatyzatory serii Blue e+ i Blue e Rittal. Przezbrojenie, z wyjątkiem kilku drobnych dopasowań, przebiegało absolutnie bez problemów. „W związku z pozytywnymi doświadczeniami w Voith Turbo in Heidenheim, również inne zakłady przedsiębiorstwa przejdą na wydajniejsze systemy chłodzenia dla obrabiarek.

Przegląd

Projekt
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Lokalizacja
Heidenheim, Niemcy
Branża
Machine-Building
Wyzwanie
  • 20-procentowa oszczędność energii w sześć lat jako cel przedsiębiorstwa
Rozwiązanie
  • Kontrola efektywności i kontrola serwisowa 50 różnych maszyn wraz z dokumentacją
  •  
  • Wymiana 21 klimatyzatorów na Rittal Blue e lub Blue e+
  •  
  • Amortyzacja po około dwóch latach