Prowincja Południowa Holandia zarządza 78 mostami i śluzami południowoholenderskiej sieci dróg wodnych oraz zabezpiecza je. W prowincji Holandia Południowa opracowano standardowe rozwiązanie sterowania budowlami hydrotechnicznymi, jak na przykład otwieranie i zamykanie mostów oraz śluz umożliwiających przepływ statkom, w którym wykorzystywane są między innymi produkty Rittal. Dzięki inteligentnemu zastosowaniu i korzystaniu z systemowych produktów partner w zakresie konserwacji – firma EPC Groep – może zagwarantować bezpieczną, niezawodną i trwałą eksploatację przy niskich kosztach konserwacji.
We współpracy z Rittal został opracowany system chłodzenia, który jest bezpośrednio podłączony do systemu odzyskiwania ciepła.
Zdalne sterowanie mostami i śluzami
W roku 2006 w prowincji Południowa Holandia zdecydowano się na zdalne sterowanie mostami i śluzami, by zagwarantować sprawny przepływ statków rzecznych. Od tego czasu budowle hydrotechniczne były sukcesywnie podłączane do sieci światłowodowej. Elektroniczne sterowanie i zdalny monitoring wszystkich podłączonych mostów i śluz odbywa się w pięciu centrach kontrolnych zgodnie ze ustandaryzowaną koncepcją sterowania, bezpieczeństwa i konserwacji. Jedno z centrów kontroli znajduje się w wyglądającym futurystycznie budynku Steekterpoort w pobliżu historycznego mostu zwodzonego Gouwsluis w Alphen aan den Rijn. Stąd steruje się 24 ruchomymi mostami w prowincji Południowa Holandia. Przemyślana koncepcja pomimo efektywnej kosztowo konserwacji zapewnia najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo techniki sterującej oraz dobrą płynność ruchu na drogach wodnych.
Optymalne bezpieczeństwo i zminimalizowane koszty konserwacji dzięki standardowym komponentom
Koncepcja prowincji Południowa Holandia przewiduje wyłącznie zastosowanie standardowych komponentów – począwszy od kamer i czujników przez szafy Rittal TS IT aż po jednostki chłodnicze LCP, które są zainstalowane w każdym z pięciu centrów kontrolnych. To ułatwia partnerom pracę w zakresie konserwacji i minimalizuje koszty usuwania awarii oraz konserwacji. W związku z tym została również zawarta z Rittal umowa serwisowa, która przewiduje, że organizacja serwisowa Rittal odpowiada za odpowiednio wczesną wymianę wrażliwych na usterki komponentów.
Akcent na trwałość i wielokrotne wykorzystanie chłodzenia
Przy wyborze zainstalowanego w centrum kontrolnym systemu chłodzenia urządzeń ICT poza trwałością na pierwszym planie znalazła się również możliwość wielokrotnego wykorzystania chłodzenia. Tino van As – kierownik projektu urzędu ds. zarządzania infrastrukturą prowincji Południowa Holandia – mówi: „W roku 2012 Rittal właśnie wprowadził na rynek rackowe chłodzenie LCP. Szybko dostrzegliśmy zalety tego energooszczędnego chłodzenia na poziomie racków IT, ale chcieliśmy więcej – poszukiwaliśmy możliwości zwiększenia trwałości tego systemu chłodzenia”. We współpracy z Rittal zostało wówczas opracowane rozwiązanie połączone z instalacją termiczną. Ciepło wydzielane przez centrum danych wykorzystuje się do ogrzewania centrum obsługi, co w ciągu roku przynosi znaczne oszczędności energii i CO2”.
Przegląd
- Projekt
- Prowincja Holandia Południowa
- Lokalizacja
- Den Haag, Holandia
- Branża
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- Wyzwanie
Elektroniczne zdalne sterowanie i zdalny monitoring wszystkich podłączonych mostów oraz śluz w pięciu centrach kontrolnych
Maksymalna dostępność techniki sterowniczej
Trwałość i wielokrotne wykorzystanie chłodzenia w centrum kontroli
- Rozwiązanie
Zastosowanie standardowych komponentów: szafy Rittal TS IT, LCP (Liquid Cooling Package) dla zminimalizowania kosztów przestojów i konserwacji
Wysokie roczne oszczędności energii
Umowa serwisowa zapewnia odpowiednio wczesną wymianę wrażliwych na usterki komponentów