Tak zwane inteligentne miasta, czyli połączone w sieć i wyposażone w najnowsze technologie przestrzenie życiowe, mają poprawić jakość życia i pracy, a jednocześnie uczynić je bardziej zrównoważonymi.
Urbaniści dążą do tego na przykład poprzez analizę danych o ruchu i jakości powietrza w celu odpowiedniego dopasowania sygnalizacji świetlnej. „Mieszkańcy powinni mieć poczucie, że są częścią najnowocześniejszego, a przede wszystkim najbezpieczniejszego miasta świata”. Zbieranie i analiza danych, np. o temperaturze w ciągu dnia lub sytuacji na drogach, wymaga jednak wysokowydajnej i bezpiecznej infrastruktury. Taka infrastruktura znajduje się na przykład w nowej dzielnicy milionowego miasta Incheon w Korei Południowej. To miasto przyszłości korzysta z centrum danych zaprojektowanego przez Rittal.
Centrum danych Rittal jest idealne do potrzeb Smart City. Spełnia wszystkie warunki do tego, aby również w przyszłości przetwarzać i analizować dane z rozproszonych po mieście, zdecentralizowanych centrów danych typu Edge.
Dane pomiarowe dla lepszej jakości życia
Podstawowym warunkiem analizy danych pomiarowych jest stabilna infrastruktura wraz z wysokowydajnymi serwerami, sieciami i komputerami, która może szybko reagować na zdarzenia oraz odstępstwa. Także dlatego ekspert ds. IT Sangho Lee zdecydował się na zastosowanie własnego, odpornego na awarie, chmurowego centrum danych.
Tutaj zbiegają się dane ze wszystkich czujników z zakresu transportu, środowiska, zapobiegania przestępczości, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania budynkiem. „Gdy szukałem odpowiedniego rozwiązania, przekonał mnie projekt centrum danych na bazie Cloud Computing”, wspomina Lee i dodaje: „Wszystkie komponenty i rozwiązania dla takiego centrum komputerowego były już dostępne w Rittal. Dzięki standaryzowanej infrastrukturze IT mogły także zostać skonfigurowane w bardzo krótkim czasie”. Poza szafami TS IT Rittal wyposażenie obejmuje także niezbędne moduły do klimatyzacji, rozdziału mocy, zasilania bezprzerwowego, ochrony przeciwpożarowej, monitoringu i kontroli dostępu.
Poza zaopatrzeniem w sprzęt Rittal Korea udzielił IFEZ Smart-City Integrated Operation Center wsparcia przy opracowaniu koncepcji centrum danych. „Za pomocą projektów 3D zaprezentowaliśmy klientowi to, co idealnie pasowałoby do jego specjalnych potrzeb”, mówi Brian Moon – dyrektor handlowy IT w Rittal.
Budynek ze względu na niskie stropy i podłogi techniczne niekoniecznie nadaje się do zbudowania tradycyjnego centrum danych. Pomieszczenia wymagały specjalnego odizolowania i chłodzenia. Na dodatek klient oczekiwał możliwości skalowalnej rozbudowy infrastruktury, tak aby technika rozwijała się wraz z miastem.
Gotowe rozwiązanie
Separacja zimnej strefy oraz chłodzenie typu inline umożliwiają efektywną energetycznie klimatyzację systemów IT. Chłodzeniem zajmują się przy tym Rittal Liquid Cooling (LCP) Packages w wersji redundantnej.
Od szaf po dystrybucję energii, klient otrzymał wszystko z jednego źródła.
Po poprowadzeniu przewodów centrum danych zostało zbudowane całkowicie w ciągu zaledwie trzech miesięcy. „Taki postęp projektu jest jednym najszybszych na świecie”, mówi z dumą Lee. Również w przyszłych projektach będzie stawiać na doświadczenie sprawdzonego partnera.
Prace w Songdo trwają przecież dalej: już wkrótce autonomiczne samochody mają zapewnić większe bezpieczeństwo na ulicach i odciążyć środowisko. Specjalne drony z kamerami zbierają dane o ruchu drogowym i środowisku. Z ich analizy dokonanej za pomocą sztucznej inteligencji powstają następne, innowacyjne usługi dla mieszkańców.
Przegląd
- Projekt
- Inteligentne miasto w Korei
- Lokalizacja
- Songdo New City, część Incheon City, Korea
- Branża
- Infrastructure-Telecommunications
- Government
- IT-infrastructure
- Wyzwanie
- Zbieranie i analiza danych (np. o temperaturze w ciągu dnia lub sytuacji na drogach) wymaga wysokodostępnej infrastruktury IT
- Skalowalna rozbudowa dla rozwoju i redundancji
- Rozwiązanie
Odporne na awarie, chmurowe centrum danych z komponentami Rittal (szafy IT, klimatyzatory, rozdział mocy, UPS, zasilanie elektryczne, ochrona przeciwpożarowa, monitoring i zabezpieczenie przed dostępem) z jednego źródła w ciągu trzech miesięcy
Efektywna energetycznie klimatyzacja za pomocą redundantnych LCP
Szybszy montaż i łatwa konfiguracja dzięki ustandaryzowanej infrastrukturze IT