Szwajcarska Südostbahn AG (SOB) jest samodzielną spółką kolejową, która świadczy wszystkie usługi przedsiębiorstwa transportowego dla ok. 13 milionów pasażerów rocznie. Najwyższy priorytet ma punktualność pociągów. Niezbędna jest to tego absolutna niezawodność działania IT. Aby zagwarantować bezawaryjność IT, SOB zdecydowała się na zapasowe centrum danych i zleciła Rittal opracowanie koncepcji, projekt i realizację.
Rittal jest partnerem, na którym możemy bezwarunkowo polegać. Nie zawiedliśmy się: otrzymaliśmy dokładnie taką infrastrukturę, jakiej chcieliśmy – i to zgodnie z budżetem oraz terminem zawartym w umowie.
Optymalne zabezpieczenie małego, pełnego zakamarków pomieszczenia
Pomieszczenie przeznaczone dla zaplanowanej instalacji zapasowego centrum danych to małe, pełne zakamarków miejsce. Rittal Szwajcaria opracował dopasowaną do warunków przestrzennych koncepcją obejmującą system szaf, zintegrowaną klimatyzację typu In-Row i jednostkę UPS, a także rozwiązanie monitoringu na bazie czujników. Ponieważ rozwiązanie jest skalowalne, czyli umożliwia rozbudowę, zapewnia kolejom SOB niezbędne bezpieczeństwo inwestycji na przyszłość.
Kompleksowe zarządzanie projektem i najlepsza opieka
Rittal zagwarantował kompleksowe zarządzanie projektem: dostawca zorganizował i koordynował wszystkie niezbędne etapy budowlane. Podczas gdy przygotowywano pomieszczenie, Rittal konfigurował obudowy i komponenty. Wstępnie skonfigurowany system został dostarczony „en bloc”, zainstalowany i podłączony. Firma Südostbahn otrzymała zatem centrum danych pod klucz – gotowe do zainstalowania sprzętu IT.
W Südostbahn ceni się szczególnie zaangażowanie i peną opiekę Rittal od A do Z oraz samodzielną, profesjonalną pracę przy planowaniu, projektowaniu i skrupulatnym wdrażaniu.
Przegląd
- Projekt
- Schweizerische Südostbahn AG
- Lokalizacja
- St. Gallen, Szwajcaria
- Branża
- IT-infrastructure
- Rail
- Wyzwanie
Opracowanie koncepcji, projekt i realizacja dopasowanego, zapasowego centrum danych w ciasnych przestrzeniach
- Rozwiązanie
Umożliwiające rozbudowę, łatwo dostępne, współczesne centrum danych: modułowy, dopasowany system szaf, zintegrowana klimatyzacja typu In-Row, rozwiązanie monitoringu na bazie czujników oraz jednostka UPS
Gotowe centra danych: montaż i podłączenie „en bloc”