Schubert Elektroanlagen

Przyszłość należy do automatyzacji

Firma Schubert Elektroanlagen od 1965 roku odnosi sukcesy na rynku wyposażenia elektrotechnicznego i mechanicznego w przemyśle budowy maszyn, głównie w branżach ochrony środowiska, energetyki i gospodarowania wodą. Ta austriacka firma chce spełnić wymagania szybkości i jakości, między innymi wykorzystując centrum do obróbki szaf sterowniczych Perforex. Wirtualna konfiguracja szaf sterowniczych Rittal odbywa się za pomocą oprogramowania inżynieryjnego Eplan ProPanel firmy Eplan.

Wcześniej z pewnością jedną trzecią czasu pracy przy szafie sterowniczej poświęcaliśmy na mechaniczny montaż. Obecnie ten czas zredukował się do 10–20 procent. Otwory i wycięcia wykonane za pomocą Rittal Perforex są dokładne.
Inż. Manfred Bandion – szef produkcji w Schubert Elektroanlagen
W firmie Schubert Elektroanlagen już od dawna korzysta się z Eplan ProPanel. To oprogramowanie inżynieryjne umożliwia całkowicie wirtualne kompletowanie szaf sterowniczych.

Przełom: automatyczna obróbka szaf

Rocznie w różnych działach obróbce poddaje się około 2600 m2 powierzchni szaf sterowniczych. Dwie trzecie stanowią szafy Rittal, głównie z serii TS 8 oraz obudowy AE.

Przyspieszenie rośnie

„Wcześniej z pewnością jedną trzecią czasu pracy przy szafie sterowniczej poświęcaliśmy na mechaniczny montaż”, wspomina Manfred Bandion i dodaje: „Obecnie jest to niewyobrażalne i byłoby wręcz niemożliwe”. Dokładnie tak samo niewyobrażalna jest inżynieria bez wsparcia komputerowego. W firmie Schubert Elektroanlagen już od dawna korzysta się z Eplan ProPanel. To oprogramowanie inżynieryjne umożliwia całkowicie wirtualne kompletowanie szaf sterowniczych. Jednak to nie wszystko. Uzyskane w trakcie projektowania dane są podstawą do realizacji za pomocą centrum obróbczego Perforex. „Wykorzystujemy również makra 3D szaf sterowniczych i akcesoriów Rittal. Ta firma ma tutaj naprawdę dużą przewagę nad konkurentami”, mówi z zadowoleniem Bandion. Poprzez współdziałanie przedsiębiorstwa Eplan i Rittal zapewniają unikalne przyspieszenie procesów.

Przegląd

Projekt
Schubert Elektroanlagen
Lokalizacja
Ober-Grafendorf, Austria
Branża
Electrical-and-Automation
Wyzwanie

Wysokie wymagania co do szybkości i jakości

Rozwiązanie

Wirtualna konfiguracja szafy sterowniczej w Eplan ProPanel

Wykorzystanie Perforex BC dzień po zainstalowaniu

Prezentacje wczesnych faz projektu w 3D dla zleceniodawcy

Zredukowanie błędów i kosztów materiałów