Zamontować szyny wsporcze do kabli dokładnie na właściwej wysokości w szafie sterowniczej – to wydaje się łatwym zadaniem. Jednak w przeszłości ciągle zdarzało się, że szyny w dwóch stojących obok siebie szafach były przesunięte względem siebie o jeden otwór podziałki.
Od teraz pracownicy w warsztacie Schaper Steuerungstechnik GmbH w Herford mogą już zapomnieć o związanych z tym dodatkowych pracach. W tym przypadku rozwiązaniem jest mały, prawie niezauważalny detal w nowym systemie szaf sterowniczych VX25: numerowane otworowanie w nowych profilach ramowych umożliwia dokładne zdefiniowanie pozycji montażowej.
Terminowa produkcja szaf sterowniczych i rozdzielnic i dotrzymywanie wymaganych terminów należy do dużych wyzwań dla średnich przedsiębiorstw. Aby umożliwić optymalną realizację zamówień pomimo wysokiej presji czasowej, znaczenie mają również wszystkie komponenty i systemy.
Dlatego technicy firmy byli zadowoleni, gdy wykorzystali w pierwszych projektach nowy, ulepszony system szaf sterowniczych VX25 Rittal. Były to duże instalacje o długości od 30 do 40 metrów, w których nowa szafa sterownicza musiała się sprawdzić w pierwszym teście praktycznym.
Mniejsza różnorodność części
W nowej szafie sterowniczej Rittal VX25 wszystko jest nastawione na zwiększenie efektywności – i to daje się szybko zauważyć w praktyce Schaper. Na przykład mniejsza liczba części zabudowy jest ważną zaletą, która ujawnia się bezpośrednio uproszczeniem utrzymywania stanów magazynowych. Odczuwają to pracownicy zarówno w magazynie centralnym, jak i w magazynach części do poszczególnych projektów, bezpośrednio przy stanowiskach pracy. Ponieważ jest mniej różnych części, to rzadziej zdarzają się też pomyłki.
Mniej oznacza często więcej również w przypadku najmniejszych komponentów: wszystkie śruby w nowym systemie mają rozmiar Torx30, więc automatycznie monter ma w ręce zawsze właściwą wkrętarkę akumulatorową. Wcześniej zawsze mieliśmy w montażu po dwie wkrętarki akumulatorowe, które były wyposażone w różne bity – teraz potrzebujemy już tylko jednej”, mówi Nils Mentrup, kierownik techniczny Schaper.
Szybszy montaż
VX25 również w montażu oferuje wiele ułatwień, które pozwalają zyskać na czasie. W ten sposób można łatwo wyjąć drzwi. W nowym systemie nie jest już konieczne podważenie trzpieni zawiasów. W firmie Schaper drzwi są z zasady demontowane zawsze przed przystąpieniem do montażu i okablowywania. Ułatwia to pracę zwłaszcza wtedy, gdy przewody muszą być poprowadzone z jednej szafy do drugiej. Mentrup wylicza oszczędności czasu: „przy demontażu i montażu oszczędność może wynosić nawet minutę i więcej na parę drzwi”. W dużych systemach szybko sumuje się to do godzin. Do szybszego montażu przyczynia się również urzeczywistniona w całej szafie koncepcja montażu jednoosobowego. Pracownik może na przykład zamontować tylne drzwi bez pomocy kolegi. Po prostu zawiesza je na górze, a ścianka pozostaje bezpiecznie na miejscu aż do przykręcenia śrub. Nawet jeśli to tylko kilka ruchów ręką – kolega może w tym samym czasie wykonać inne czynności.