SUISA

Muzyka w data center

Kiedy z głośników w restauracjach, centrach handlowych lub na bożonarodzeniowych jarmarkach rozbrzmiewa hit „Last Christmas”, oznacza to co roku osiem milionów z tantiemów, które trafiają do artysty jeszcze za jego życia lub później – jak w tym przypadku – do jego spadkobierców.

Aby zagwarantować prawo szwajcarskich muzyków do ich autorskiego wynagrodzenia, w 1923 roku założono związek SUISA (skrót od SUISse Auteurs) – stowarzyszenie twórców i wydawców muzycznych. Dziś zrzesza on ponad 37 000 kompozytorów, autorów tekstów i wydawców muzycznych. Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, aby zarządzać tak licznymi licencjami i pobierać należne opłaty za utwory muzyczne odtwarzane na scenie, w radiu czy w telewizji, jest posiadanie nowoczesnego IT wraz z wydajną infrastrukturą. Zapewniła je firma Rittal, która w ścisłej współpracy ze związkiem SUISA zmodernizowała jego centrum danych w Zurychu.

Na pewno odczujemy, że oszczędzamy pieniądze, a jednocześnie czynimy coś dobrego dla środowiska.
Thomas Lagler, kierownik projektów IT w SUISA

Bezpieczeństwo i niezależność dzięki własnemu centrum danych

Wyzwanie miało związek z tym, że centrum danych zostało zaprojektowane jeszcze w latach 60., więc aby zapobiec przegrzaniu serwerów, chłodzeniem objęta była łączna powierzchnia 150 m². Thomas Lagler, kierownik projektów IT w SUISA wyjaśnia: Tak naprawdę powinniśmy klimatyzować tylko pomieszczenie o powierzchni ok. 15 m². To, co robiliśmy nie miało więc żadnego uzasadnienia ekonomicznego ani nie było przyjazne dla środowiska”. Właśnie z tego powodu związek SUISA postanowił pod koniec 2016 roku zmodernizować centrum danych. Jednym z założeń było odrzucenie outsourcingu i zachowanie infrastruktury w organizacji. Lagler jako przyczynę podaje wymóg bezpieczeństwa i niezależności od dostawcy. Od firmy Rittal oczekiwano dostarczenia efektywnego energetycznie chłodzenia oraz optymalizacji systemu wczesnego wykrywania pożaru i gaszenia.

W SUISA zainstalowano cztery szafy TS IT z dwoma urządzeniami Liquid Cooling Packages (LCP) CW na szafę i chillerem IT.

Odprowadzanie ciepła w miejscu jego powstawania

Przedsiębiorca może wybrać w zależności od potrzeb, czy chce chłodzić pojedyncze szafy, używać klimatyzacji szeregowej, czy klimatyzować całe pomieszczenie techniczne. Klimatyzatory montowane bezpośrednio na szafie IT odprowadzają ciepło już w miejscu jego powstawania, dzięki czemu są wyjątkowo wydajne. Koncepcja ta została zaakceptowana w związku SUISA. „Inni dostawcy tylko potakiwali, ponieważ dostępna podłoga techniczna stanowiła dobry punkt wyjścia. Dla nich było jasne, że można kontynuować starą koncepcję, a dodatkowo wykorzystać separację strefy zimnej i ciepłej szaf”, opowiada Thomas Lagler. Koncepcja firmy Rittal zakładała jednak inne rozwiązanie. W SUISA zainstalowano cztery szafy TS IT z dwoma urządzeniami Liquid Cooling Packages (LCP) CW na szafę i chillerem IT. LCP wykorzystują wodę jako nośnik chłodu i radzą sobie nawet z bardzo dużymi obciążeniami cieplnymi – do 55 kW na szafę. Podstawę stanowi wymiennik ciepła powietrze/woda, który używa zimnej wody do chłodzenia ogrzanego powietrza z szafy IT. Wartością zadaną jest temperatura dopływu powietrza do serwera, którą klient może ustawić dowolnie. Aktualnie ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) zaleca temperatury dopływu powietrza między 18 a 27°C. Tak ustawioną wartość LCP CW reguluje całkowicie automatycznie, dopasowując strumień wody i powietrza do rzeczywistych mocy traconych w postaci ciepła. Aby zainstalować ten system w SUISA, nie było konieczne ponoszenie wydatków na inwestycje budowlane. Szafy są teraz zamknięte lub oddzielone od zewnątrz szklanymi drzwiami. Dzięki temu chłodzenie obejmuje tylko szafy, a nie całe pomieszczenie.

Monitorowanie zagrożenia pożarowego i wczesne wykrywanie pożaru

System monitorowania CMC III firmy Rittal to serce nadzoru zagrożenia pożarowego i wczesnego wykrywania pożaru. Składa się z jednostki centralnej, która w centrum danych współpracuje z różnymi czujnikami monitorującymi temperaturę, dostęp, wycieki, dym/pożar i wilgotność w szafie. Jeśli temperatura w szafie staje się za wysoka, drzwi otwierają się automatycznie, aby alternatywnie wykorzystać powietrze otoczenia z pomieszczenia serwerowni.

W przeszłości nie było specjalnych liczników zużycia prądu w centrum danych. Teraz zużycie energii można monitorować i analizować aż do poziomu jednostki serwerowej, co stanowi ważny krok w kierunku efektywności energetycznej.

Przegląd

Projekt
SUISA (SUISse Auteurs)
Lokalizacja
Zurych, Szwajcaria
Wyzwanie

Stare centrum danych nie spełniało wymogów efektywności energetycznej, chłodzono całe 150 m²

Efektywne energetycznie chłodzenie i optymalizacja wczesnego wykrywania pożaru i gaszenia

Rozwiązanie

Klimatyzacja szeregów (LCP CW) odprowadza ciepło bezpośrednio tam, gdzie powstaje (do 55 kW)

Rittal CMC III do wczesnego wykrywania pożaru (wraz z czujnikami temperatury, wycieków i wilgotności)

Monitorowanie zużycia prądu z dokładnością do ostatniej jednostki serwerowej