National Bank of Kuwait

IT o dostępności 99,982 procenta

99,982 procenta dostępności lub downtime zaledwie 1,6 godziny rocznie – to są wymagania Uptime Institute dla certyfikacji centrum danych według Tier III. Stworzyć nowe centrum danych w istniejącym budynku, tak aby spełniało te surowe wymagania – przed tym wyzwaniem stanął Bank Narodowy Kuwejtu.

Założony w roku 1952 jest pierwszym narodowym bankiem w Kuwejcie i jako taki polega na szybkich i niezawodnych procesach biznesowych oraz na bezawaryjnym środowisku IT. Wspólnie z Rittal Bank of Kuwait opracował koncepcję wysokiej dostępności i odporności centrum danych na awarie. Za zasilanie w przypadku awarii prądu w głównym centrum danych odpowiada modułowy system UPS, który zgodnie z wymaganiami Uptime Institute musi zapewnić podtrzymanie przez 72 godziny. Chłodzenie oraz rozdział mocy zostały zrealizowane na podstawie produktów Rittal i są zwielokrotnione na potrzeby certyfikacji Tier III. Kontrolę parametrów takich jak temperatura, dostęp czy wilgotność powietrza w centrum danych przejmuje system monitorowania Rittal Computer Multi Control III (CMC III). Wartości pomiarowe są konsolidowane i przetwarzane w jednostce centralnej. Następnie za pośrednictwem protokołu SNMP są one przekazywane do rozwiązania DCIM Rittal RiZone, które stale monitoruje dane i w razie potrzeby uruchamia alarm.

Zastosowane chillery IT są przeznaczone dla znamionowej mocy chłodniczej do 1200 kW oraz konfiguracji N+1 i niezawodnie chłodzą systemy IT nawet przy temperaturze zewnętrznej do 52 stopni Celsjusza. Ponadto Bank of Kuwait zdecydował się na zapasowe centrum danych z szafami IT, klimatyzacją pomieszczeń i separacją zimnej strefy. Również tutaj monitorowaniem centrum danych zajmują się CMC III i RiZone.