Meurer etechnik GmbH & Co. KG

„AX jest bardziej uniwersalna”

Pożeraczem czasu w prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic są czynności manualne. Potrzebne są prawdziwe akceleratory: Czyli rozwiązania, które są łatwe w obsłudze, szybsze i po prostu oferują więcej przestrzeni do działania. Dlatego dla większej efektywności w produkcji Meurer e-technik stawia na nowe kompaktowe obudowy sterownicze AX Rittal.

Projektant urządzeń z miejscowości Großmaischeid w powiecie Westerwald już od dłuższego czasu potwierdza jeden trend: przez postępującą cyfryzację i automatyzację w technologii urządzeń używa się coraz większej liczby czujników i elementów wykonawczych. Prowadzi to automatycznie do zwiększenia liczby komponentów montowanych w obudowie, a tym samym – do większej liczby przewodów, które trzeba poprowadzić przez płytę kołnierzową do wnętrza. Firmie bardzo odpowiada to, że nowe kompaktowe obudowy sterownicze AX są zaprojektowane m.in. do takich zadań. Rzeczywiście przestrzeni do wprowadzania kabli jest o 30% więcej.

Dodatkowe miejsce na płycie kołnierzowej to ogromna zaleta.
Steven Lauer, kierownik produkcji Meurer e-technik.

Mówi również o tym, co w przeszłości ciągle było wyzwaniem w obudowach kompaktowych. „Zawsze występowały problemy z zabudową wnętrza, ponieważ było za mało możliwości zamontowania wsporników wgłębnych”. Teraz to się zmieniło.

„AX jest znacznie bardziej uniwersalna w montażu zabudowy wewnętrznej”, podkreśla Lauer.

Ponieważ istnieje możliwość montażu szyn na różnych wysokościach, jest większa elastyczność w ustawianiu płaszczyzn. Mniejszy jest też nakład czasu: szyny do zabudowy wewnętrznej można przymocować bez obróbki mechanicznej obudowy. Po prostu wsuwa się je na pionowe, punktowe przetłoczenia obudowy i przymocowuje. Zdefiniowana siatka wymiarowa, w której są montowane szyny do zabudowy wewnętrznej, pozwala na zastosowanie licznych akcesoriów systemowych do elastycznej rozbudowy.

Kierownik produkcji zauważa również duże zalety nowego systemu uchwytów. Można je montować na kompaktowej obudowie sterowniczej AX bez użycia narzędzi, na miejscu u klienta. To wyraźnie ułatwia pracę majstrowi: „Montaż i demontaż uchwytów zawsze kosztował nas dużo pracy”. Do zainstalowania dołączonych luzem zamków dźwigienkowych w AX potrzeba tylko kilku ruchów ręką. Lauer zauważa inne plusy w wyrównaniu potencjałów. Również tutaj odpada kilka czynności: „Do wyrównania potencjałów zawsze musieliśmy zakładać metalowe zaciski na płycie kołnierzowej. Teraz po prostu łebki śrub wgryzają się w materiał. Dodatkowo specjalne otwory w płycie kołnierzowej gwarantują automatyczne wyrównanie potencjałów przy przykręcaniu. To jest pewniejsze, łatwiejsze i pozwala zaoszczędzić czas oraz materiał”, kontynuuje kierownik produkcji. „I niczego nie zapominamy!”.