Meurer-etechnik

Inwestowanie zapewnia konkurencyjność

W przeszłości żądania klientów krótkich terminów dostaw regularnie stawiały producenta aparatury sterowniczej i rozdzielczej, firmę Meurer-etechnik, przed problemami. „Zapewnienie dwutygodniowego terminu dla zamówień zbiorczych na żądanie było kiedyś nie do pomyślenia”, wspomina Dietmar Meurer, właściciel i prezes Meurer-etechnik. Właściciel firmy przygotował się na takie wyzwania, intensywnie inwestując w ciągu ostatnich lat w automatyzację i cyfryzację. To się opłaca w średniej wielkości firmie, zatrudniającej 35 pracowników. Wymagania krótszych terminów dostaw dziś praktycznie nie stanowią problemu, również pozytywnie zauważalne jest zwiększenie przepustowości w produkcji o około 30 procent, jak opowiada Dietmar Meurer: „Dopiero teraz staliśmy się atrakcyjni dla niektórych klientów, ponieważ jesteśmy w stanie dostarczać takie ilości, które wcześniej po prostu były niewykonalne”.

Dzięki Rittal nasza produkcja stała się działającym systemem.
Dietmar Meurer, właściciel i prezes Meurer-etechnik
Meurer-etechnik całkowicie przeorganizowała Dział Projektowania, przygotowanie pracy i produkcję.

Wszystkie procesy na stanowisku kontrolnym

Sama maszyna nie jest decydującym środkiem do zapewnienia przewagi nad konkurencją. „Gdy inwestujemy w maszynę, to wszystkie procesy należy poddać kontroli, rozsądnie podejść do projektowania, a na koniec wszystkie dane muszą być spójne”, mówi Dietmar Meurer. I tę strategię firma z powodzeniem wdrożyła. Meurer-etechnik całkowicie przeorganizowała Dział Projektowania, przygotowanie pracy i produkcję. Meurer-etechnik zainwestowała zarówno w inżynierię, jak i w warsztat. Projekty elektryczne są sporządzane w Eplan Electric P8, a następnie generowany jest wirtualny model 3D szafy sterowniczej w Eplan Pro Panel. Wygenerowane dane wykorzystuje się potem między innymi w warsztacie do sterowania automatycznymi maszynami. Jedną z większych inwestycji, jakie tam poczynił Dietmar Meurer, jest centrum obróbcze CNC typu Perforex BC z Rittal Automation Systems. Urządzenie całkowicie automatycznie i niezawodnie wykonuje wiercenie, frezowanie i nacinanie gwintów dla części płaskich i obudów. Wcześniej wszystkie części szaf wymagały ręcznego zaznaczania i następnie ręcznej obróbki konwencjonalnymi narzędziami. Po uruchomieniu Perforex BC oraz również automatycznego konfekcjonowania przewodów przepustowość w warsztacie wzrosła o 30 procent. Żaden komponent nie jest już odosobniony, wszystkie procesy są połączone ze sobą w jeden system. Całościowe rozwiązania umożliwiają także kompleksowe zwiększenie wydajności produkcji i efektywności w procesie wytwarzania produktu. „Nie wolno popełniać błędu polegającego na zestawianiu tylko inwestycji z czasem amortyzacji”, radzi Dietmar Meurer. Tutaj inwestor musi spojrzeć poza czubek własnego nosa. Musi także dostrzec, że ulepszenia nigdy nie kończą się całkowicie.

Decyzja o zainwestowaniu pięcio- lub nawet sześciocyfrowych kwot w automatyczne maszyny nie przyszła Dietmarowi Meurerowi łatwo, ponieważ chodziło jeszcze o kwestię amortyzacji: „Jednak takie gry arytmetyczne dużo mi nie dają. Dużo ważniejsze jest zastanowienie się, czy bez nowoczesnych, zautomatyzowanych maszyn za trzy, pięć lub dziesięć lat będziemy jeszcze konkurencyjni i czy w ogóle będziemy mogli jeszcze działać na rynku”.