Lang GmbH

50 procent niższe zużycie energii na maszynę

Frezarki CNC i maszyny do grawerowania CNC firmy Lang GmbH są stosowane na całym świecie. A efektywność energetyczna oraz trwałość są pożądane na całym świecie.

Dzięki zastosowaniu chillerów Blue e+ maszyny generują o 50 procent kosztów i energii na klimatyzacji oraz oszczędzają o  55 procent na czynniku chłodniczym.

Bez efektywności energetycznej oraz trwałości nie obejdzie się dziś już żaden producent maszyn i urządzeń, również firmy Lang GmbH & Co. KG z Hüttenberg w Hesji. Od 1972 r. są tu projektowane i produkowane maszyny takie jak: frezarki CNC, maszyny do grawerowania CNC, systemy cyfryzacji, sterowniki pozycji, a także oprogramowanie CAD/CAM. Znajdują one zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, menniczym, zabawkarskim, w produkcji wafli krzemowych i opakowań, a nawet w mikroskopii.

„Dla nas, ale również dla naszych klientów, kwestie efektywności energetycznej i trwałości odgrywają dużą rolę. Z tego powodu korzystamy z chillera Blue e+ firmy Rittal”, mówi Andreas Lex, kierownik ds. gospodarki materiałowej w firmie Lang GmbH.  

Aby przekonać się najpierw o efektywności nowych chillerów, urządzono stanowisko testowe.
Rozpoczęto od urządzenia o mocy 5 kW.  Szybko udało się zredukować moc przyłączeniową do 1,4 kW. „Oznacza to, że w przypadku użycia całego systemu odnotowujemy 50 procent oszczędności kosztów i energii na urządzenie. Klienci w branżach motoryzacyjnej lub produkcji narzędzi i form wykorzystują wiele z tych urządzeń – w tym przypadku roczne oszczędności szybko się sumują”, cieszy się Dimitri Kung z Działu Konstrukcji i Elektroniki w LANG.

Maszyny przez nas produkowane są unikalne, jednak potrzebujemy dla nich standardowych rozwiązań, które działają w każdym regionie świata. Dzięki firmie Rittal znaleźliśmy idealnego partnera do efektywnej klimatyzacji naszych maszyn.
Dimitri Kung, Dział Konstrukcji i Elektroniki.

Mniej czynnika chłodniczego

Generacja chillerów Blue e+ umożliwia ogromny skok efektywności energetycznej. Tradycyjne chillery z regulacją obejścia gorącego gazu mają EER rzędu 1 (Energy Efficiency Ratio), a z nowymi chillerami Blue e+ możliwy jest EER równy 3. Podstawą wysokiej efektywności energetycznej jest sprężarka z regulacją obrotów. Ich innowacyjna technika napędu i regulacji pozwala zaoszczędzić do 70 procent energii w porównaniu z chillerami z regulacją obejścia gorącego gazu.

Inną nowością jest kompaktowa technologia Microchannel w skraplaczu. Większa w stosunku do objętości powierzchnia wymiany ciepła między czynnikiem chłodniczym a powietrzem otoczenia pozwala zredukować ilość czynnika chłodniczego nawet o 55 procent.

Zamiast, tak jak w przypadku regulacji obejścia gorącego gazu, używać sprężarki chłodniczej pod pełnym obciążeniem i przez to tracić dużą część mocy chłodniczej, centralny inwerter dokładnie steruje obrotami silników DC (sprężarki i wentylatora) oraz elektronicznym zaworem rozprężnym. Dzięki tej innowacyjnej technice napędu oraz regulacji chillery Blue e+ zawsze pracują na optymalnych obrotach i dostarczają dokładnie tyle mocy chłodniczej, ile w danej chwili jest potrzebne.

Międzynarodowe zastosowanie

LANG dostarcza swoje maszyny na całym świecie. Wiosną 2021 roku państwowy Bank Centralny Kolumbii „Banco de la República” uruchomił maszyny do wytwarzania specjalistycznych narzędzi do produkcji metalowych monet. Z tego powodu międzynarodowe atesty wszystkich komponentów są dla firmy Lang niezwykle ważne. Chillery Blue e+ firmy Rittal mają certyfikaty dla wszystkich ważnych rynków, takie jak cULus Listed, EAC, certyfikat CB i GS. Ułatwia to zastosowanie na całym świecie. Ponadto Rittal gwarantuje moc z atestem TÜV wg EN 14511.

Ponadto dzięki obecności spółek i centrów serwisowych na całym świecie Rittal gwarantuje dostępność części zamiennych i wszystkich usług serwisowych na miejscu.

Przegląd

Projekt
Lang GmbH
Lokalizacja
Hüttenberg, Niemcy
Branża
Machine-Building
Wyzwanie

Efektywność energetyczna oraz trwałość

Rozwiązanie

Chillery Rittal Blue e+

50 procent oszczędności kosztów i energii na urządzenie

Redukcja ilości czynnika chłodniczego nawet do 55 procent