Gartner Elektrotechnik

Rozwój dzięki zautomatyzowanej obróbce szaf sterowniczych

Dla Gartner Elektrotechnik jest jasne: rozwój wymaga inwestycji – w ludzi, infrastrukturę i maszyny. Dlatego firma uruchomiła w sierpniu 2017 centrum do laserowej obróbki w 3D Rittal Perforex LC 3015, stawiając w ten sposób na automatyzację procesów i dalszy rozwój. Do programowania lasera firma stosuje oprogramowanie Eplan Pro Panel, rozwiązanie CAE do projektowania szaf sterowniczych w 3D.

Jednym z największych wyzwań w prefabrykacji szaf sterowniczych jest optymalizacja procesów produkcji – zarówno jakościowa, jak i czasowa. Dlatego zdecydowaliśmy, że maszyna i oprogramowanie powinny pochodzić z jednego źródła. W ten sposób mamy tylko jednego partnera do rozmów i możemy założyć, że wszystkie procesy i cykle będą do siebie pasować. Okazało się, że Rittal i Eplan to idealni partnerzy.
Friedrich Gartner, prezes Gartner Elektrotechnik GmbH
Austriacka firma uruchomiła w sierpniu 2017 centrum do laserowej obróbki w 3D Rittal Perforex LC 3015 stawiając w ten sposób na automatyzację procesów i dalszy rozwój.

Inwestycja w przyszłość

„Każdy, kto utrzymuje się w branży produkcji szaf sterowniczych lub chce się w niej utrzymać, musi inwestować w przyszłość”, wyjaśnia Friedrich Gartner. To udaje się przedsiębiorcy między innymi za pomocą automatyzacji w celu uproszczenia i przyspieszenia procesów produkcji. Gartner Elektrotechnik znalazła idealne rozwiązanie w postaci laserowego centrum do obróbki w 3D Rittal Perforex LC 3015. Obróbka powierzchni ze stali nierdzewnej wiązała się dotychczas z wysokim zużyciem narzędzi, dłuższymi czasami obróbki oraz dużym hałasem. Obecnie dzięki technologii laserowej Perforex LC 3015 obróbka przebiega bezstykowo, szybko i przy niskim poziomie wibracji – nie powoduje zacieków i przebarwień krawędzi cięcia. Poza tym nie ma potrzeby wykonywania większości ręcznych prac wykończeniowych, jak np. wygładzanie. Do dodatkowego przyspieszenia procesu przyczynia się również brak konieczności mocowania obrabianych materiałów, które wystarczy tylko położyć na powierzchni maszyny. To zwiększa jakość i pozwala oszczędzać czas.

Szybkie uruchomienie

Laser działa w Gartner Elektrotechnik od sierpnia 2017. Programowanie odbywa się na podstawie prostego i opartego na poszczególnych częściach programu warsztatowego albo za pomocą importowanych danych z CAD, np. z EPLAN Pro Panel – tak jak w przypadku Gartner Elektrotechnik. Rozwiązanie CAE do projektowania w 3D szaf sterowniczych oraz rozdzielnic gwarantuje powiązanie projektu technicznego, a także montażu szaf sterowniczych w 3D. Gartner jest bardzo zadowolony ze swojej decyzji o współpracy z Rittal oraz Eplan i optymistycznie spogląda w przyszłość: „Jesteśmy rozwijającą się firmą. Co roku osiągamy wzrost od 15 do 25 procent. Dzięki centrum do laserowej obróbki jesteśmy na dobrej drodze do powtórzenia tego sukcesu także w 2018 roku”.

Przegląd

Projekt
Gartner Elektrotechnik
Lokalizacja
Kirchschlag, Austria
Branża
Electrical-and-Automation
Wyzwanie
  • Optymalizacja procesów produkcji szaf sterowniczych
  • Obróbka płaszczyzn ze stali nierdzewnej z wysokim zużyciem narzędzi
Rozwiązanie
  • Automatyzacja w celu uproszczenia i przyspieszenia procesów produkcji
  • Centrum do laserowej obróbki Perforex LC 3015 z Rittal Automation Systems
  • Programowanie bezpośrednio za pomocą Eplan Pro Panel