GSA Elektrotechnik und Engineering

Modułowy system dla małych rozdzielni

Jak skonstruować przejrzysty i kompaktowy rozdział mocy o maksymalnym zapotrzebowaniu do 80 A? Przed takim dylematem stanął zespół firmy GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH i znalazł rozwiązanie w postaci Rittal RiLine Compact.

To niewielkie przedsiębiorstwo z Wiednia realizuje projekty z zakresu różnych branż – od doradztwa i planowania przez programowanie aż po budowę szaf sterowniczych. W kwestii instalacji odzyskiwania ciepła firma znalazła właściwą odpowiedź: system szyn zbiorczych Rittal RiLine Compact. Modułowy system szyn zbiorczych jest łatwy w projektowaniu i szybki w montażu. Technologia tablicowa ze zintegrowanymi szynami w połączeniu z techniką przyłączeniową, adapterami urządzeniowymi oraz komponentami bezpiecznikowymi tworzą kompaktowe jednostki, które bez problemu mieszczą się w szafie sterowniczej. System rozdziału energii zaprojektowano specjalnie do mniejszych urządzeń sterowniczych i rozdzielczych o maksymalnym natężeniu prądu do 125 A. Dokładnie tego potrzebowała firma GSA do swojego projektu.

Znalezienie najlepszych opcji dla danego projektu w modułowym systemie trochę przypomina zabawę klockami Lego dla dorosłych.
Michael Sostek, wspólnik zarządzający, GSA Elektrotechnik und Engineering

Szybko i bezpiecznie

RiLine Compact to mający badanie typu system dystrybucji zasilania, który może dostarczać energię elektryczną do różnego rodzaju urządzeń zabezpieczających i rozdzielczych. System całkowicie zabezpieczonych przed dotykiem tablic ułatwia montaż i skraca czas instalacji. Komponenty można łatwo wtykać do tablicy, uzyskując w jednej czynności montażowej połączenie mechaniczne i elektryczne. Przede wszystkim łatwość montażu przekonała zespół GSA. Do montażu i podłączenia aparatury sterowniczej oraz zabezpieczającej służą różne adaptery. Poza tym do wyboru są adaptery przyłączeniowe do podłączania przewodów okrągłych i różne moduły funkcyjne do sterowania silnikami oraz do regulacji mocy. Montaż w przypadku RiLine Compact nie tylko odbywa się szczególnie sprawnie, lecz także nie wymaga żadnych narzędzi. Zarówno same tablice, jak i komponenty systemu montuje się łatwo i szybko.

GSA przygotowała dla swoich klientów łącznie cztery szafy sterownicze z RiLine Compact. Specjaliści szczególnie doceniają łatwość i bezpieczeństwo funkcji. Użytkownik jest chroniony przed częściami pod napięciem dzięki zabezpieczeniu przed dotykiem. Standaryzowana i spełniająca wymagania norm technologia umożliwia zastosowanie tego kompaktowego systemu szyn zbiorczych w układach sterowniczych na rynkach IEC oraz UL. Dla GSA system ten jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich zastosowań do 125 A.

Drobna różnica

W GSA panuje przekonanie, że przewagę nad konkurencją na trudnym rynku można zdobyć pomysłowością i elastycznością. Firma chce oferować coś szczególnego również w zakresie designu – rozwiązania powinny być nie tylko funkcjonalne, lecz w końcu także profesjonalnie wyglądać. W tym projekcie z pewnością to się udało dzięki RiLine Compact.