Lotnisko w Dubrowniku

Rittal Data Center zapewnia wysoką dostępność, niezawodność i jakość

Dubrownik – jeden z najpopularniejszych celów podróży na świecie. Turystów przyciągają unikalne mury miejskie, historyczne tradycje, dziedzictwo kulturowe i standardy społeczne, a ulubiony plan zdjęciowy popularnych na całym świecie seriali telewizyjnych i filmów to przyczyny stale rosnącej liczby gości. W związku z tym port lotniczy odnotowuje coraz większy ruch lotniczy, niezbędna okazała się więc modernizacja lotniska i infrastruktury IT. Dlatego zbudowany został nowy terminal. Budowę nowoczesnego i wysokodostępnego centrum danych powierzono firmie Rittal.

Integralną częścią składową centrum danych będzie również bezpieczeństwo, które jest niezbędne do długoterminowego rozwoju lotniska – zarówno w odniesieniu do cyfrowego zapisu danych, jak i do ogólnego bezpieczeństwa IT.
Tomislav Macan – Maintenance and Development Manager, lotnisko w Dubrowniku

Niezawodność, dostępność, bezpieczeństwo i jakość

Bezawaryjna infrastruktura IT jest nieodzowna w zarządzaniu lotniskiem. Ponieważ lotnisko w Dubrowniku jest otwarte przez całą dobę, to najważniejszymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji były niezawodność, dostępność, bezpieczeństwo i jakość infrastruktury IT. Rittal oraz lokalni partnerzy IT – Combis i Optimal Sistemi – przedstawili rozwiązanie typu „Best Practice”. Ponieważ centrum danych jest sercem systemu zarządzania lotniskiem i musi spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, zostało zrealizowane jako osobna jednostka w modułowym pomieszczeniu o wysokiej dostępności Rittal.

Rittal oraz lokalni partnerzy IT – Combis i Optimal Sistemi – przedstawili rozwiązanie typu „Best Practice”. Ponieważ centrum danych jest sercem systemu zarządzania lotniskiem i musi spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, zostało zrealizowane jako osobna jednostka w modułowym pomieszczeniu o wysokiej dostępności Rittal.

Efektywne zużycie energii

Szafy serwerowe są ustawione w dwóch rzędach zgodnie z zasadą separacji ciepłej strefy, co pozwala na efektywne chłodzenie urządzeń w szafach serwerowych i w reszcie pomieszczenia. Systemy chłodzenia Rittal LCP CW umożliwiają precyzyjne chłodzenie tylko tych stref, w których jest to niezbędne. Rozwiązania te cechują się szczególnie efektywnym zużyciem energii: w idealnych warunkach możliwy jest współczynnik PUE poniżej 1,2.

Gwarancja najwyższej redundancji

W przypadku zaniku zasilania centrum danych jest zasilane przez generatory i modułowe systemy UPS firmy ABB. Dzięki unikalnej, zdecentralizowanej architekturze równoległej (DPA) można uzyskać najwyższą redundancję oraz ciągłą i niezawodną energię dla nowego centrum danych.

Centrum ma podniesioną podłogę techniczną umożliwiającą zamontowanie instalacji mechanicznych w strefie znajdującej się poniżej. W razie pożaru system wczesnego wykrywania pożaru rozpoczyna gaszenie gazem. Po zadziałaniu czujek pożaru automatycznie otwierają się zainstalowane klapy dekompresyjne, aby wytwarzane przez wpływający gaz nadciśnienie nie powodowało odkształceń w strukturze ścian pomieszczenia.

Przegląd

Projekt
Dubrovnik Airport Ltd.
Lokalizacja
Dubrownik, Chorwacja
Wyzwanie
  • Budowa nowego terminala (na ponad 3,5 mln pasażerów) w związku z rosnącym ruchem lotniczym

    Bezpieczne i wysokodostępne centrum danych do zabezpieczenia procesów lotniskowych (jak transport bagażu)

    Spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa IT

Rozwiązanie

Kompletna infrastruktura IT Rittal (pomieszczenie bezpieczeństwa, szafy TS IT, LCP CW i chillery IT, CMC III, system UPS firmy ABB, PDR i PSM)