Fill Gesellschaft m.b.H

Kompleksowa obróbka szaf sterowniczych za pomocą Perforex

„Nie ma, że się nie da” mogłoby brzmieć motto firmy Fill Gesellschaft m.b.H. z Gurten Austrii. Odwagę i gotowość do podjęcia ryzyka ceni się tutaj od 1966 roku. Zatrudniająca ponad 900 pracowników firma zalicza się do światowych liderów w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla różnych dziedzin przemysłu, jak produkcja metalu, tworzyw sztucznych i drewna dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, budowlanego, sportowego oraz elektrowni wiatrowych. Do nowych zadań podchodzi się z łatwością i zaufaniem do dobrych partnerów. Rittal Perforex do kompleksowej obróbki szaf sterowniczych pomaga znacznie zaoszczędzić czas.

Nasze partnerstwo z Rittal istnieje od zawsze. Mamy dobre podejście do problemów, bo przecież ostatecznie chodzi o znalezienie rozwiązań, a następnie podążanie dalej, z pełną mocą w przyszłość.
Konrad Pointecker, kierownik zespołu produkcji elektrycznej w Fill Gesellschaft m.b.H.
„Nie ma, że się nie da” mogłoby brzmieć motto firmy Fill Gesellschaft m.b.H. z Gurten Austrii.

Przyszłość już się rozpoczęła

Zagadnienia Przemysłu 4.0 nie omijają również firmy Fill, która prowadzi badania na temat inteligentnej fabryki. W centrum zainteresowania w zakresie cyfryzacji znajduje się automatyczne generowanie programów sterujących z symulacji, wirtualne uruchamianie do szybkiego opracowywania i testowania oprogramowania sterującego oraz tworzenie intuicyjnych aplikacji. Sieci danych obejmujące czujniki, maszyny i zakłady produkcyjne mają otworzyć całkiem nowe możliwości w produkcji.

Oszczędność dwóch trzecich czasu pracy

Z tą kwestią związane jest też zaangażowanie w kierunku kompleksowej obróbki szaf sterowniczych. W planowaniu i inżynierii Fill od długiego czasu stawia na programy narzędziowe Eplan, a jeżeli chodzi o automatyczną obróbkę szaf sterowniczych, od października 2016 używa się Perforex BC 1007 HS Rittal. W nowej inwestycji firma Fill chciała nie tylko szybszej maszyny, lecz także takiej, która będzie pasować do systemu. Właśnie to zapewnia połącznie Rittal i Eplan: większa kontrola i przede wszystkim kompleksowość. Sporządzone za pomocą programu Eplan schematy montażowe mogą być wysyłane bezpośrednio do maszyny. Uzupełniająco pakiet Perforex Performance pozwala na elektryczną regulację głębokości i większe prędkości, dzięki czemu Fill potrzebuje już tylko jednej trzeciej czasu obróbki.

Przegląd

Projekt
Fill
Lokalizacja
Gurten, Austria
Branża
Electrical-and-Automation
Wyzwanie
  • Kompleksowa automatyzacja produkcji szaf sterowniczych do 2000 obudów rocznie
Rozwiązanie
  • Kompleksowa obróbka szaf sterowniczych poprzez planowanie i projektowanie w Eplan oraz obróbka za pomocą Perforex BC 1007 HS
  • Pakiet Perforex Perfomance do elektrycznej regulacji głębokości i większych prędkości
  • O 2/3 krótszy czas obróbki