Fest GmbH

Dwa razy szybciej

Podłączanie odbiorników dodatkowych w dużych instalacjach rozdzielczych i sterowniczych dotychczas często łączyło się z dużą ilością pracy ręcznej. To dlatego, że w przypadku mniejszych systemów rozdziału mocy zasilających te odbiorniki dodatkowe wszystkie komponenty musiały być osobo okablowywane ręcznie – to ogromny nakład pracy. Firma Fest GmbH z Goslar znalazła dla aktualnego projektu znacznie lepsze rozwiązanie: dla napędów dodatkowych w rozdzielni dla zakładu obróbki metalu Fest po raz pierwszy stosuje system rozdziału mocy Rittal RiLine Compact, który idealnie nadaje się do zasilania elektrycznego mniejszych odbiorników. Podstawę systemu stanowi tablica rozdzielcza ze zintegrowanymi szynami miedzianymi i pełną siatką stykową. Tablicę można przymocować kilkoma ruchami ręki przez zatrzaśnięcie na szynie nośnej DIN w szafie sterowniczej – do tego nie potrzeba narzędzi. Tak samo łatwo i bez użycia narzędzi odbywa się wtykanie komponentów na całkowicie zabezpieczonej przed dotykiem tablicy. Jednocześnie wszystkie komponenty są łączone elektrycznie w ramach tej samej czynności. W ten sposób powstają rozdzielnice o maksymalnym prądzie znamionowym do 125 A – i to w najkrótszym czasie, przy minimalnym nakładzie pracy.

Instalacja jest bardzo łatwa i potrzeba do niej znacznie mniej części. Szczególnie ważne jest jednak to, że oszczędzamy około połowę czasu pracy.
Sven Rottgardt, kierownik projektu w Fest GmbH

Główną zaletą dla Fest jest szybka i beznarzędziowa instalacja RiLine Compact. „Dla małych rozdzielni system ten jest po prostu optymalnym rozwiązaniem – a na końcu jesteśmy dzięki temu nawet jeszcze tańsi”, cieszy się Sven Rottgardt, który pracuje w Fest jako kierownik projektu. W porównaniu z wcześniej stosowanymi rozwiązaniami – indywidualne okablowanie lub mostki grzebieniowe – firma oszczędza około 50 procent czasu pracy w warsztacie. Wiele czynności manualnych, które są regułą w tradycyjnej instalacji, w przypadku RiLine Compact staje się zbędne. Kierownik projektu wymienia jeszcze jedną zaletę systemu: „Podczas uruchamiania ciągle się zdarza, że trzeba podłączyć jeszcze jeden dodatkowy odbiornik. W RiLine Compact mamy odpowiednią rezerwę miejsca, dzięki czemu możemy go szybko i bez komplikacji zintegrować z istniejącym systemem”.

Ciągłość procesów zapewnia większe tempo

Zastosowanie przyjaznego w montażu systemu RiLine Compact w aktualnym projekcie jest tylko jednym z punktów, w których Fest pracuje nad zwiększaniem efektywności całego łańcucha wartości. Szczególny nacisk kładzie się na ciągłość procesów – od projektowania przez produkcję do kontroli. Wszystkie procesy w firmie Fest bazują na skrupulatnie utrzymywanej bazie danych konstrukcyjnych. Dostęp do niej ma system gospodarki materiałowej, z którym działa kalkulacja, tak samo jak projekt elektryczny, który w Fest jest realizowany w Eplan Electric P8. Jak wyjaśnia Rottgardt, zainwestowano dużo pracy w inżynierię: „Im bardziej szczegółowe są nasze projekty, tym łatwiej jest potem w warsztacie”. Na przykład w projektowaniu powstają bardzo szczegółowe listy części i wykazy okablowania. Wszystkie komponenty są już wstępnie posortowane według szaf, w których będą instalowane. W przyszłości znajdzie zastosowanie również narzędzie do routingu w Eplan Pro Panel, które automatycznie oblicza trasy układania przewodów w szafie sterowniczej, a jednocześnie długości przewodów. W ten sposób można automatycznie konfekcjonować i opisywać przewody, co bardzo ułatwia późniejsze okablowywanie.

Przegląd

Projekt
Fest GmbH
Lokalizacja
Goslar, Niemcy
Branża
Electrical-and-Automation
Wyzwanie

Budowa rozdzielni dla zakładu obróbki metalu

Umieszczenie napędów dodatkowych w małej przestrzeni

Rozwiązanie

Zastosowanie RiLine Compact do zasilania małych odbiorników

Beznarzędziowa instalacja kilkoma ruchami ręki przez zatrzaśnięcie na szynie nośnej DIN w szafie sterowniczej

Miejsce na dodatkowe odbiorniki