W przeszłości majster elektryk Dominic Löscher dokonywał przewidywalnych inwestycji w swój mały zakład rzemieślniczy: typowymi nabytkami były elektryczne narzędzia ręczne lub nowy samochód. Gdy jego ojciec, który służył mu radą od momentu założenia przedsiębiorstwa, zaproponował zakup centrum obróbczego CNC, musiało minąć trochę czasu do podjęcia decyzji: „Perforex z Rittal Automation Systems idealnie nadaje się do obróbki obudów i szaf sterowniczych. Oczywiście prowadzimy niewielki zakład rzemieślniczy i nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak dużych inwestycji. Jednak opłaciło się”.
W późniejszym czasie pojawiły się duże sukcesy w nowych projektach dla klientów. W ten sposób obecnie regularnie realizuje zamówienia dla klienta z branży energetycznej dotyczące instalacji do średniego napięcia w obudowach zaciskowych. Do podłączania używane są prostokątne złącza wtykowe Harting lub Phoenix Contact. Niezbędne do tego prostokątne wycięcia w obudowach zaciskowych można optymalnie wykonać za pomocą nowego Perforex.
Poza produkcją przedsiębiorstwo planuje zainwestować również w projektowanie instalacji elektrycznych. W przyszłości zastosowanie znajdzie tutaj system CAE Eplan Electric i oprogramowanie do projektowania zabudowy Eplan Pro Panel. Celem jest powiązanie wszystkich procesów ze sobą i ich zoptymalizowanie, od projektowania po produkcję w warsztacie. Po sporządzeniu projektu elektrycznego zostanie sporządzony wirtualny prototyp szafy sterowniczej w Eplan Pro Panel. Wygenerowane dane można następnie wykorzystać w warsztacie bezpośrednio do sterowania maszynami Perforex i Secarex. Centrum tnące AC 18 szybko, dokładnie oraz bezpiecznie przycina kanały kablowe, osłony kanałów i szyny nośne.
Dzisiaj możemy realizować zamówienia, które bez Perforex były całkowicie niewykonalne.
Zaskakująco duża oszczędność czasu
Przed rozruchem Perforex obróbka typowej płyty montażowej trwała około dwóch godzin, przy czym wszystkie czynności musiały być wykonywane ręcznie. Teraz w warsztacie oszczędza się cenny czas: „Dzięki Perforex dla tej samej płyty montażowej wraz z montażem potrzebujemy maksymalnie trzech kwadransów z programowaniem włącznie”, podkreśla Dominic Löscher. Ponieważ centrum obróbcze CNC po uruchomieniu obrabia płytę montażową samodzielnie, pracownik może w tym czasie przygotowywać inne zadania. W przypadku małych serii oszczędność czasu jest nawet jeszcze większa, ponieważ programowanie Perforex wykonuje się tylko jednorazowo.
Kolejna inwestycja w automatyzację
Uskrzydlony pozytywnym doświadczeniem z obróbką CNC, młody kierownik warsztatu zabiera się do następnych inwestycji. Automat skracający C8+ i zaciskarka R8 E z Rittal Automation Systems ułatwiają w międzyczasie konfekcjonowanie przewodów służących do okablowywania komponentów w szafach sterowniczych. Przewody są cięte na odpowiednie długości, a w jednej operacji jest zdejmowana izolacja i zakładana końcówka kablowa. Na razie ostatnim zakupem było centrum tnące typu Secarex. System jest łatwy w obsłudze. Szybko, dokładnie i bezpiecznie przycina koryta kablowe, osłony koryt oraz szyny montażowe. Zintegrowana drukarka etykiet może opisywać przycięte części zgodnie z projektem. Również centrum tnące przyczynia się do przyspieszenia procesów w warsztacie i jednocześnie do zredukowania odpadów, a przez to – do obniżenia kosztów.