Duim techniek

Skrócenie czasu montażu dzięki systemowi szaf pełnogabarytowych VX25

Czas to pieniądz – dotyczy to również konstruktora aparatury sterowniczej, firmy Duim techniek z holenderskiego miasta Veenendaal. To średniej wielkości przedsiębiorstwo specjalizuje się w elektrotechnicznych układach sterujących do przetwarzania odpadów dla branży recyklingowej. Każdy z montowanych przez około 30 pracowników Duim techniek inteligentnych sterowników jest unikatem pochłaniającym dużo pracy w produkcji. „Dlatego ciągle szukamy nowych możliwości skrócenia czasu montażu”, opowiada Rijkjan Ploeg, który jako kierownik hali fabrycznej odpowiada w Duim techniek za warsztat elektryczny. Możliwość zaoszczędzenia na czasie w montażu oferuje system szaf pełnogabarytowych Rittal VX25.

Potrzebny szybki montaż

Typowym zadaniem dla Duim techniek jest szeregowe połączenie kilku szaf sterowniczych. Tutaj nowy system szaf pełnogabarytowych Rittal zyskuje przewagę w postaci uszczelek szeregowych, które szybko i łatwo wtyka się jeszcze przed połączeniem szaf. Nowa technika pozwala też uniknąć błędów w ustawieniu poszczególnych szaf. Poza tym nie trzeba już przykręcać ścian bocznych – wystarczy je po prostu wpiąć. Zawiasy drzwi VX25, które nie wymagają już wyjmowania trzpieni do demontażu, również przyczyniają się do skrócenia czasu montażu, jak podkreśla Ploeg: „Zawiasy są bardzo łatwe i szybkie w obsłudze, ponieważ drzwi wystarczy po prostu wyjąć”.

W przeciwieństwie do poprzednich, oszczędzamy tutaj średnio po pół godziny na jednej szafie sterowniczej.
Rijkjan Ploeg, kierownik hal produkcyjnych, Duim techniek

Ochrona w trudnych warunkach

„W wielu obiektach panują bardzo trudne warunki otoczenia”, mówi Peter Geerts z biura handlowego Duim techniek: „Na dodatek urządzenia są traktowane niezbyt łagodnie”. W takich środowiskach powietrze jest często bardzo zapylone, co szkodliwie wpływa na styki elektryczne i przekaźniki. W wielu obiektach występują także agresywne i korozyjne substancje. „Dlatego dla niezawodnej eksploatacji bardzo ważna jest dobra ochrona naszych instalacji”, podkreśla Geerts. Jeżeli istnieje taka możliwość, to szafy sterownicze z techniką sterowniczą umieszcza się w kontenerach lub w zamkniętych, wolnych od pyłu pomieszczeniach kontrolnych. Jednak nie da się tego zrealizować wszędzie. Solidne systemy szaf pełnogabarytowych VX25 Rittal przyczyniają się w licznych zastosowaniach do ochrony i niezawodności systemów sterujących Duim techniek. „Stosujemy systemy szaf pełnogabarytowych Rittal, ponieważ są stabilne i niezawodne oraz zapewniają dobrą ochronę przed niesprzyjającymi warunkami otoczenia”, wyjaśnia Geerts.

Mniejsza złożoność dla większej efektywności

W systemie szaf pełnogabarytowych VX25 wszystko jest nastawione na zwiększenie efektywności – i to daje się szybko zauważyć w praktyce. Bazę VX25 stanowi nowy profil ramy, który jest stosowany zarówno w pionowych, jak i w poziomych częściach ramy. To sprawia, że liczba różnych części zabudowy jest znacznie mniejsza niż w poprzednim modelu. Mniej części jest równoznaczne z mniejszą złożonością, co ujawnia się bezpośrednio uproszczeniem utrzymywania stanów magazynowych. Efektem są spadające koszty. „Systemy szaf pełnogabarytowych VX25 Rittal pomagają nam w efektywnej pracy i zapewniają optymalną ochronę przed pyłem i innymi szkodliwymi warunkami otoczenia”, podsumowuje Geerts.