Recykling zaczyna się już w domowym koszu na śmieci – odpady opakowaniowe są dziś odbierane osobno i sortowane w zakładach recyklingowych, by wykorzystać je ponownie jako surowiec. Dla jednego z takich zakładów – Complejo Medioambiental w Gipuzkoa na południu San Sebastian – hiszpański konstruktor aparatury sterowniczej i rozdzielczej Diselcom zrealizował rozdzielnię niskiego napięcia typu 4b. Jednym z najważniejszych wymagań stawianych rozdzielniom w celu zapewnienia zasilania zakładów jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Jest on zagwarantowany dzięki podziałowi przestrzeni rozdzielni zgodnie z IEC 61439, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno podczas eksploatacji, jak i podczas prac konserwacyjnych – przez zintegrowane zabezpieczenie przed dotykiem.
Wysoki prąd znamionowy na małej przestrzeni
Nowa rozdzielnia w Gipuzkoa charakteryzuje się prądem znamionowym 5500 A i zgodnie z IEC 61439 musiała zostać zrealizowana w formie 4b, co było jednym z wymagań klienta. Dodatkowym utrudnieniem stała się okoliczność, że do dyspozycji była przestrzeń o szerokości zaledwie 5 metrów. Wymagany termin dostawy był, jak w przypadku wielu projektów Diselcom, bardzo krótki. Aby móc optymalnie spełnić wymagania klienta, ten konstruktor aparatury sterowniczej i rozdzielczej zdecydował się zrealizować instalację na bazie modułowego systemu Ri4Power firmy Rittal.
Projektowanie za pomocą Power Engineering
Do konfiguracji rozdzielni niskiego napięcia konstruktorzy z firmy Diselcom wykorzystali oprogramowanie do projektowania Rittal Power Engineering. Umożliwia ono szybką i łatwą konfigurację. Funkcje takie jak graficzne umieszczanie komponentów i podzespołów, automatyczna funkcja sporządzania listy części w formacie Excel i eksport danych CAD w formacie DXF lub DWG ułatwiają projektowanie oraz zapewniają szybką realizację. Program jest wyposażony w interfejs do eksportu do Eplan Electric P8. Firma Dieselcom sporządziła w nim schematy elektryczne dla instalacji.
Zawiera zgodną z normami dokumentację
Ważnym aspektem rozdzielni niskiego napięcia zgodnie z IEC 61439 jest zgodna z normami dokumentacja. System Ri4Power firmy Rittal ma w tym obszarze decydujące zalety: posiada badanie typu dla aparatury rozdzielczej znanych producentów takich jak Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB i Terasaki. Świadectwo weryfikacji konstrukcji oraz całą wymaganą dokumentację, która poświadcza zgodność całej instalacji z normą IEC 61439, oprogramowanie do projektowania generuje się jednym kliknięciem myszy. Dodatkowo program sporządza dopasowane do projektu plany montażowe, które są bardzo ważne oraz pomagają w przygotowaniu prac i montażu instalacji. System Ri4Power opiera się na wysokiej jakości rozwiązaniach szaf sterowniczych firmy Rittal, które umożliwiają elastyczny montaż, optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej oraz łatwą i szybką instalację.
Przegląd
- Projekt
- Diselcom
- Lokalizacja
- Walencja, Hiszpania
- Branża
- Machine-Building
- Wyzwanie
Budowa nowoczesnego zakładu recyklingu
Wysoki poziom bezpieczeństwa rozdzielni
Krótki termin dostawy
- Rozwiązanie
Realizacja instalacji na bazie modułowego systemu Rittal Ri4Power
Projektowanie za pomocą Power Engineering firmy Rittal
Sporządzanie schematów elektrycznych w Eplan Electric P8
Podział przestrzeni rozdzielni zgodnie z IEC 61439 ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed dotykiem i zgodną z normami dokumentacją