Jako „Krzemowa Dolina” Palatynatu miasto Kaiserslautern rozwinęło się w ważną lokalizację dla branży informatycznej, stając się jednocześnie siedzibą wielu innowacyjnych przedsiębiorstw. Firmy te mogą zamienić swoje inwestycje w infrastrukturę IT na centrum danych Demando GmbH. W dwóch oddzielnych centrach obliczeniowych przedsiębiorstwo utrzymuje - oprócz własnych - także aplikacje należące do innych instytucji komunalnych.
Tak szybka realizacja całego projektu nie byłaby możliwa bez firmy Rittal pełniącej rolę wykonawcy generalnego.
Powstało ultranowoczesne centrum danych, które poza tym w 100% korzysta z odnawialnych źródeł energii. Premię za projekt otrzymał Rittal.
nowe centrum danych – w zaledwie sześć miesięcy
Po tym jak dwa istniejące centra znalazły się na granicy swoich możliwości pod względem zasilania i klimatyzacji, budowa nowego centrum danych stała się koniecznością. W celu spełnienia wzrastających oczekiwań klientów oraz przestrzegania norm prawnych miało powstać nowe centrum danych – i to w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Rittal mógł dotrzymać tego terminu.
Wysoka efektywność energetyczna
Oprócz bezpieczeństwa i wysokiej dostępności w opracowanej przez Rittal koncepcji główny nacisk położono na wysoką efektywność energetyczną. W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań tego typu, to centrum danych ze swoim wskaźnikiem PUE o wartości mniejszej niż 1,3 osiągnęło jeden z najlepszych wyników w Europie. W ten sposób każdego roku zostaje zaoszczędzony prąd o wartości 30 000 – 40 000 euro w skali roku.
Możliwość rozbudowy i bezpieczeństwo
Bezpieczne pomieszczenie komputerowe centrum ma certyfikat ECB-S i dzięki swojej modułowej strukturze może w przyszłości zostać poddane rozbudowie. Redundantny schemat przechowywania danych, zasilania prądem oraz połączenia z Internetem gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa. Obsługa i nadzorowanie odbywają się głównie w sposób zdalny. Ponadto każdy pracownik może otworzyć drzwi dostępowe korzystając z karty SmartCard, kodu PIN lub odcisku palca.
Przegląd
- Projekt
- Demando GmbH
- Lokalizacja
- Kaiserslautern, Niemcy
- Branża
- Colocation
- Wyzwanie
Potrzebny nowy budynek z zachowaniem ograniczeń prawnych
Wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych i efektywności energetycznej
- Rozwiązanie
Posiadające certyfikat ECB-S pomieszczenie bezpieczeństwa IT o modułowej konstrukcji oraz Rittal jako generalny wykonawca
Bezpośrednie chłodzenie swobodne (możliwe do 21°C temperatury zewnętrznej)
Rozmieszczenie szaf w strefie zimnej/ciepłej dla wysokiej efektywności energetycznej