Commeo

Gotowe do magazynowania energii

Magazyny energii to ważne komponenty przyszłościowych sieci energetycznych. Buforowanie energii zapewnia bezprzerwowe, stabilne zasilanie – również wtedy, gdy nie jest dostępny „zielony prąd” ze słońca i wiatru lub gdy w sieci występują wahania prądu. Aby zaoferować gotowe do użycia, elastyczne i spełniające wymagania przemysłu systemy magazynowania energii do zastosowań w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, Rittal i Commeo współpracują od lat jako partnerzy.

Dobre do każdego zastosowania: Systemy magazynowania energii Rittal i Commeo można wykorzystywać w wielu branżach i obszarach zastosowań. Modułowy system gwarantuje bezprzerwowe zasilanie do wrażliwych zastosowań w branży IT lub w zaawansowanych technologicznie procesach produkcji. Wahania w sieci elektrycznej można w tym przypadku wyrównać poprzez przesunięcie w czasie magazynowania energii i jej udostępniania. Dzięki swojej wysokiej gęstości energetycznej i gęstości mocy magazyny energii są optymalnym rozwiązaniem zarówno dla infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jak i dla zastosowań w transporcie wykorzystującym mobilne roboty lub systemy automatycznego transportu. Jednocześnie nie ma znaczenia, czy są one stosowane na zewnątrz w ekstremalnych warunkach takich jak gorąco, zimno i wilgoć, a także – czy są chronione w pomieszczeniu.


Przykłady zastosowania:

  • Zasilanie awaryjne / UPS: system magazynowania energii Rittal i Commeo zapobiega przerwom w dopływie energii oraz gwarantuje przedsiębiorstwom bezpieczeństwo.
  • Wygładzanie profilu zapotrzebowania na energię: dokładnie dopasowany do indywidualnych potrzeb magazyn energii w razie potrzeby dostarcza energii, aby zapobiec ekstremalnym szczytom mocy.
  • Infrastruktura stacji ładowania: jeśli podłączenie kolejnego przyłącza sieciowego do stacji ładowania jest niemożliwe lub nieopłacalne, system baterii stanowi rozsądną alternatywę.

Elastyczność – żaden problem: rozwiązania Rittal i Commeo nadają nowe tempo magazynowaniu energii. Modułowy, elastyczny system umożliwia łatwy montaż dowolnych bloków do magazynowania energii w szafach przemysłowych i szafach IT Rittal. Nawet duże rozwiązania magazynowania energii nie stanowią problemu, ponieważ można łączyć wiele szaf aż po kontenery, by uzyskać wydajne rozwiązanie magazynowania energii. Rezultat: dopasowane rozwiązania.

VX25: Platforma – od szafy do klimatyzacji
Pełne przystosowanie do wymagań przemysłu jest jednym z głównych powodów, który skłania do wyboru systemu szaf sterowniczych VX25 jako bazy dla systemów magazynowania energii Commeo. Oferuje on jednak jeszcze inne korzyści: obciążalność wynosząca 1500 N pozwala na bezproblemowy montaż także ciężkich komponentów. Ponieważ nowy profil ramy w siatce wymiarowej 25 mm jest teraz stosowany także w poziomych częściach ramy, możliwa staje się elastyczna zabudowa szafy także poza jej granicami. Dzięki różnym rozmiarom szaf sterowniczych i możliwości szeregowania magazyn energii można dowolnie skalować. Standardowy stopień ochrony to IP 55 – idealnie, gdy magazyny energii są ustawiane np. w trudnych warunkach otoczenia. Jeśli wymagana jest klimatyzacja magazynu energii, Rittal oferuje rozwiązania perfekcyjnie dopasowane do systemu szaf sterowniczych. Dzięki zastosowaniu kompaktowego i sprawdzonego systemu rozdziału mocy RiLine oraz integracji z IoT możliwe jest idealne monitorowanie systemów infrastruktury baterii.


Szczegółowe linki dotyczące Commeo: 

Komponenty systemu Commeo & stopnie rozbudowy szafy

Oferta produktów Commeo

Rittal i Commeo: Magazyny energii dla systemów UPS online


Oprócz infrastruktury do stacji ładowania pojazdów elektrycznych te wspólne rozwiązania znajdują zastosowanie również przy awaryjnym zasilaniu wrażliwych linii produkcyjnych. Przykładem jest zastosowanie magazynu energii do bezprzerwowego zasilania w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Awaria zasilania jest problematyczna – zwłaszcza gdy prowadzi do przestoju maszyn i produkcji. Rozwiązanie zasilania awaryjnego może zapobiec takim kłopotliwym sytuacjom. Firmy Commeo oraz Rittal połączyły siły i zaprojektowały rozwiązanie do bezprzerwowego zasilania. Rittal jako dostawca systemowy dostarczył bazę, a dostawca rozwiązań dla przemysłowych magazynów energii Commeo zrealizował przemysłowe zasilacze UPS dla producentów maszyn. Wynikiem tej współpracy jest opracowanie systemu UPS Online z modułowym, litowo-jonowym magazynem energii, która zapewnia nieprzerwaną pracę.
 

System szaf sterowniczych Rittal jako baza

Opracowując magazyn energii, firma Commeo poszła zupełnie nowymi drogami w celu zrealizowania systemu spełniającego wymagania przemysłu. Michael Schnakenberg, prezes Commeo, wskazuje istotny warunek: „Integrację baterii litowo-jonowych z całym systemem chcieliśmy zrealizować tak, aby gotowy system spełniał wszystkie popularne standardy przemysłowe”. Dlatego firma postawiła na przykład na technikę szaf sterowniczych systemu VX25 Rittal. Na dodatek integratorzy systemów tacy jak Wöhrle również umieszczają swoją elektronikę mocy w szafach sterowniczych Rittal. Systemy są zbudowane modułowo i składają się z osobnych bloków do magazynowania energii, w których znajdują się poszczególne ogniwa baterii i system do zarządzania akumulatorami. Można je dowolnie skalować. W tym celu potrzebną liczbę bloków wraz z jednostką sterującą montuje się w szafie sterowniczej VX25.

System szaf sterowniczych lidera rynku Rittal doskonale przyjął się w przemyśle i przyczynia się do wysokiego poziomu akceptacji na rynku również naszych systemów magazynowania energii.
Michael Schnakenberg, prezes Commeo

„W przeciwieństwie do innych producentów, do chłodzenia naszych bloków do magazynowania energii nie używamy wody”, wyjaśnia Schnakenberg i dodaje: „Dzięki temu są one całkowicie bezobsługowe i mniej awaryjne”. Poszczególne bloki mają tylko żebra chłodzące na aluminiowej obudowie. Za zarządzanie ciepłem odpowiada klimatyzacja szafy sterowniczej. Rozwiązanie klimatyzacji można dopasować do rozmiarów magazynu energii i warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Również tutaj Commeo czerpie korzyści z partnerstwa systemowego z Rittal: Ponieważ szafa sterownicza i klimatyzacja pochodzą z jednego źródła, wszystko jest idealnie do siebie dopasowane. „Na dodatek zyskujemy również na systemie klimatyzacji, który sprawdził się w przemyśle”, mówi z przekonaniem Schnakenberg.

Światowa premiera: przemysłowe UPS z techniką litowo-jonową

„To pierwsze na świecie rozwiązanie bezprzerwowego zasilania awaryjnego na bazie litu dla obiektów przemysłowych”, mówi z dumą Michael Schnakenberg. W skład UPS wchodzą modułowe bloki magazynów energii zapewniające moc rozładowania do 6 C z mocą 200 kW na powierzchni mniejszej niż jeden metr kwadratowy. Z takimi parametrami system może podtrzymać zasilanie na przykład wyżej wymienionej linii produkcyjnej opakowań Tiratex Windmöller & Hölscher tak długo, aż uruchomi się agregat Diesla, a zasilanie przejmie generator.

Próba ognia w praktyce
Producent maszyn Windmöller & Hölscher nie może sobie pozwolić na przerwy w zasilaniu. Przestój linii produkcyjnych do przetwarzania tworzyw sztucznych oznacza wielogodzinne zatrzymanie produkcji. Dzięki wspólnemu rozwiązaniu Rittal i Commeo takie awarie to już przeszłość. Na przykład urządzenie do naciągania tasiemek TIRATEX jest teraz zasilane bezprzerwowo.