JD.com

Rittal w największych i najnowocześniejszych w Azji centrach magazynowych branży B2C

Najnowocześniejsze centra logistyczne gwarantują efektywną obsługę zamówień po to, aby ogromne ilości zamówionych towarów mogły szybko trafiać do swoich nabywców.

JD.com – to największa platforma sprzedażowaj e-commerce w Chinach – Rittal dostarczył do centrum dystrybucji nowe klimatyzatory Blue e+, systemy szaf, obudów i rozdziału mocy.

Handel internetowy przeżywa rozkwit na całym świecie, także w Chinach. Obroty zwiększają się z roku na rok o 40 procent. O ile w roku 2009 było jeszcze 125 milionów użytkowników, to w roku 2015 liczby wzrosły już do 410 milionów, a w roku 2018 – do 610 milionów kupujących z Chin. Również przemysł magazynowy dla e-commerce musi dotrzymać tempa.

JD.com, największa w Chinach platforma e-commerce, wraz z „Asia No. 1” zbudowała jedno z największych i najnowocześniejszych w Azji centrów magazynowych branży B2C. W międzyczasie „Asia No. 1” rozrosła się ze swojej bazy w Szanghaju do dziewięciu nowych centrów w ośmiu dużych miastach, w tym w Szanghaju, Guangzhou i Wuhan.

W porównaniu do konwencjonalnego magazynowania central logistyczne e-commerce stawiają bardzo wysokie wymagania dotyczące całego systemu magazynów. Procesy magazynowania i komisjonowania muszą się przy tym odbywać efektywnie, precyzyjnie i przede wszystkim w wysokim stopniu automatycznie. Taka nowoczesna infrastruktura poza wyrafinowanym wyposażeniem logistycznym wymaga także wysokiej jakości rozwiązań obudów, rozdziału mocy i klimatyzacji. Te w „Asia No. 1” pochodzą od Rittal.

Rozwiązania dla centrów logistycznych

Jako dostawca wyposażenia dla logistyki firma Fives Group wykonana projekt oraz dobrała wyposażenie dla systemu przepływu i sortowania produktów dla „Asia No. 1” JD.com. Do tego zadania wybrała jako partnera firmę Rittal, czołowego na świecie dostawcę rozwiązań obudów.

Zautomatyzowane rozwiązania logistyczne, takie jak system komisjonowania Cargo-to-Person, automatyczny magazyn 3D, superszybkie sortery pasowe, systemy automatycznego transportu (FTS), wielowarstwowy system stalowych regałów loftowych, aż po liczne systemy automatycznych przenośników, wymagają skomplikowanego okablowania i wyposażenia logistycznego.

Bezpieczne umiejscowienie komponentów elektronicznych zapewniają obudowy małogabarytowe i szafy Rittal. Klimatyzacja odbywa się z wykorzystaniem efektywnych energetycznie klimatyzatorów Blue e+. Do rozdziału prądu zastosowano system szyn zbiorczych Rittal RiLine, który ma kompaktową konstrukcje i elastyczne możliwości montażu.

Rittal w logistyce

Rozwiązania firmy Rittal można odnaleźć w każdym obszarze nowoczesnych centrów logistycznych. Od infrastruktury budynku do dystrybucji prądu i IT, przez część załadunkową z systemami automatycznego przeładunku, przenośnikami taśmowymi, aż po transport towarów, sterowanie magazynami wysokiego składowania i panelami obsługowymi oraz sekcję komisjonowania z elektronicznymi systemami ważenia, skanowania lub pomiarowymi – Rittal oferuje szafy pełnogabarytowe, uniwersalne obudowy małogabarytowe, a także systemy klimatyzacji i rozdziału mocy. Kompaktowe obudowy sterownicze Rittal nadają się na przykład do systemów automatycznego transportu (FTS). Znajdują wszechstronne zastosowanie w układach sterowania o średnim zapotrzebowaniu na przestrzeń

Do zrównoważonego chłodzenia szaf sterowniczych firmy logistyczne stosują klimatyzatory serii Blue e+. Rittal wykorzystał tutaj opatentowaną technologię hybrydową w połączeniu z innowacyjną regulacją inwerterową. Ta hybrydowa technologia polega na współdziałaniu klimatyzatora sprężarkowego i technologii heat pipe. Sprężarka znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy chłodzenie pasywne staje się niewystarczające.

Przegląd

Projekt
JD.com/Asia No.1
Lokalizacja
wiele, China
Branża
Logistics
Wyzwanie

Godny zaufania partner w zakresie wyposażenia w szafy sterownicze, systemy chłodzenia i rozdziału mocy

Wysoka efektywność energetyczna rozwiązań

 

Rozwiązanie

Obudowy małogabarytowe i szafy Rittal

Klimatyzatory Rittal Blue +

Rittal RiLine o kompaktowej konstrukcji i elastycznych możliwościach montażu

Globalna dostępność produktów