Bosch Rexroth AG

Chiller na odlewni

Gdy temperatura przekracza 40°C, powstają warunki niekorzystne i zbyt gorące dla elektroniki. W odlewni jest zwykle jeszcze cieplej. Firma Bosch Rexroth GmbH prowadzi w miejscowości Lohr am Main własną odlewnię wraz z instalacją do przetwarzania form piaskowych. Do ochrony systemów sterowania firma zdecydowała się na chłodzenie cieczowe Top Therm Chiller Rittal.

Koncepcja opartego na cieczy, centralnego chłodzenia spotkała się z dużym uznaniem.
Andreas Geeb, Bosch Rexroth AG

W odlewni wszędzie występuje ciepło promieniowania i ciepło resztkowe. W tym kontekście firma Bosch Rexroth AG wraz z Rittal szukała rozwiązania umożliwiającego zagwarantowanie niezależności bezpieczeństwa procesów od zewnętrznych warunków otoczenia – najlepiej bez podbijania kosztów.

Niezależność od warunków otoczenia

Andreas Geeb uznał, że „jedynym sensownym rozwiązaniem” odprowadzania ciepła bez dalszego obciążania cieplnego powietrza otoczenia jest scentralizowana infrastruktura klimatyzacji na bazie chłodzenia wodnego. Zrealizowany w konfiguracji redundantnej agregat schładzający serii Top Therm Chiller firmy Rittal jest podłączony do zakładowej sieci wodociągowej i chroni systemy przed przegrzaniem. Do tego dochodzą wymienniki powietrze/woda do klimatyzacji szaf sterowniczych.

Koszty energii niższe nawet o 40%

Wyraźne korzyści pod względem kosztów ujawniają się w momencie zakupu, w oszczędności energii i konserwacji. Zamiast instalować klimatyzatory z własnym obiegiem chłodniczym w każdej szafie sterowniczej, w przypadku wymienników ciepła powietrze/woda energia cieplna jest przenoszona do pojedynczego obwodu chłodniczego – dzięki temu uzyskuje się oszczędność energii na poziomie nawet do 40%.

Mniej konserwacji i wysoki poziom bezpieczeństwa

Wyraźnie spadły również koszty serwisowania i konserwacji, gdyż wymaga jej tylko jedna sprężarka i jedna pompa wody chłodzącej. Większe bezpieczeństwo zapewniają czujniki wycieków, które wyświetlają komunikaty o usterce na wyświetlaczu, przesyłają do odpowiednich jednostek monitorujących i zamykają zawory magnetyczne. Tryb Eco-Mode włącza lub wyłącza wewnętrzne wentylatory zależnie od temperatury w szafie, co zapewnia jeszcze większą energooszczędność.