Kompleksowa automatyzacja i konsekwentna cyfryzacja wszystkich procesów to czynniki sukcesu w prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.
W ten sposób można zoptymalizować efektywność wzdłuż całego łańcucha wartości.
Jak tak to zrobić, pokazuje firma Bauer Systeme z Bretten. Do projektowania instalacji elektrycznych w Bauer Systeme używa się zasadniczo Eplan Electric P8. Na koniec odbywa się projektowanie zabudowy w 3D za pomocą Eplan Pro Panel, w ramach którego generowany jest wirtualny prototyp.
„Już w fazie projektowania tworzymy bazę do automatyzacji w warsztacie”, wyjaśnia Oliver Martin – kierownik Działu Konstrukcji Elektrycznych w Bauer Systeme.
Wszystkie kolejne procesy bazują na wygenerowanych tutaj danych. Nie tylko warsztat – do tych samych informacji mają dostęp inne działy np.: zaopatrzenia czy logistyki.
Aby osiągnąć wysoką jakość w produkcji, niezbędna jest odpowiednia jakość w projektowaniu. Tylko wtedy, gdy wszystkie dane są prawidłowe, następne procesy mogą przebiegać automatycznie i bez problemów.
Kluczem naszego procesu inżynieryjnego jest oprogramowanie Eplan
Wysoki poziom szczegółów zapewnia efektywność
„Korzystamy z bardzo wielu funkcji w Eplan Electric P8”, wyjaśnia Martin: „Jest bardzo niewielu prefabrykatorów aparatury sterowniczej z taką gęstością danych, jaką my realizujemy”. Dlatego zarówno projekty elektryczne, jak i wirtualne prototypy wykazują wysoki poziom szczegółów i są odpowiednio obszerne.
Schemat połączeń i wirtualny prototyp tworzą podstawę dla wszystkich następnych czynności. Jednocześnie im projekt jest bardziej szczegółowy, tym efektywniej może pracować produkcja. Wysiłek w biurze projektów jest przez to nieco większy, ale przekłada się to na wzrost wydajności i szybkości w produkcji. Teraz projekty mogą być realizowane przy mniejszych zasobach ludzkich.
Automatyzacja w warsztacie
Jak ważna jest jakość danych okazuje się potem w warsztacie, w którym odbywa się obróbka szaf sterowniczych za pomocą centrum obróbczego Perforex z Rittal Automation Systems. „Dane do Perforex pochodzą bezpośrednio z projektu – w warsztacie można uruchomić obróbkę kilkoma kliknięciami myszką”, wyjaśnia Martin.
Poza obróbką szaf sterowniczych, kompleksowe przechowywanie danych pozwala także na zautomatyzowane konfekcjonowanie przewodów i odpowiednie skracanie szyn nośnych oraz koryt kablowych.
Stopień cyfryzacji wszystkich procesów w Bauer Systeme widać w warsztatach: zarówno w warsztacie budowy maszyn, jak i w warsztacie elektrycznym, gdzie pracownicy nie korzystają z drukowanych schematów.
Przegląd
- Projekt
- Bauer Systeme GmbH
- Lokalizacja
- Bretten, Niemcy
- Branża
- Electrical-and-Automation
- Wyzwanie
Wysoka jakość w produkcji.
- Rozwiązanie
- Projekt elektryczny w Eplan Electric P8, projektowanie zabudowy w 3D w Eplan Pro Panel
- Na tych danych bazują wszystkie następne procesy (zakup, kalkulacje, gospodarka materiałowa logistyka, itd.)
- Wysoki poziom szczegółów już w projektowaniu
- Obróbka szaf sterowniczych za pomocą centrum obróbczego Perforex