Eksperci IT firmy B. Braun, światowego lidera w zakresie produkcji techniki medycznej i produktów farmaceutycznych, stali przed prawdziwym wyzwaniem: nowa, ultranowoczesna produkcja wymagała szybkiej rozbudowy infrastruktury IT. Realizacja musiała być szybka i bezpieczna, bez konieczności większych prac budowlanych lub modernizacji pomieszczeń. Najpierw należało zdecydować, gdzie zainstalować systemy IT, które były potrzebne do nowej linii produkcyjnej. Ostatecznie zdecydowano się na budowę IT w filii w miejscowości Glandorf.
Micro Data Center Rittal to rozwiązanie, dzięki któremu możemy korzystać z bezpiecznego i redundantnego centrum danych bez przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych.
Wysokodostępna, kompaktowa i bezpieczna
Eksperci ds. IT w B. Braun intensywnie zastanawiali się nad możliwościami rozbudowy środowiska IT przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności. Wirtualizacja na płaszczyźnie komponentów IT przyczyniła się do skonsolidowania aplikacji i systemów w celu bardziej elastycznego wykorzystania zasobów IT. Należało znaleźć odpowiednie miejsce dla serwerów. Lokalizacja musiała chronić przed niepowołanym dostępem i gwarantować wysoką dostępność.
Infrastruktura IT wymaga około pół tuzina szaf serwerowych. Powierzchnia wykorzystywana na pomieszczenie techniczne IT nie była wcześniej wyposażona w niezbędną dla centrum danych infrastrukturę lub zabezpieczenia techniczne. Pierwotnie do budowy infrastruktury IT miały zostać użyte zwykłe szafy serwerowe, które jednak nie spełniały wszystkich wymogów fizycznej ochrony sprzętu IT.
Rozwiązanie: Rittal Micro Data Center
Idealnym rozwiązaniem okazał się w końcu Rittal Micro Data Center, sejf danych do systemów IT. Zapewnia on na poziomie szaf rack specjalnie zabezpieczone środowisko do pracy krytycznych dla przedsiębiorstwa systemów IT. Rozwiązanie to zapewnia odporność na awarie i modułowość, spełniając wymagania produkcji na zasadach Przemysłu 4.0.
Micro Data Center jest dostępne w różnych klasach bezpieczeństwa. Komponenty IT, takie jak serwery, magazyny danych czy urządzenia sieciowe, działają w pomieszczeniu bezpieczeństwa o klasie odporności 4. W zależności od indywidualnych wymagań rozwiązanie to można rozbudować do kompaktowego centrum danych. Dla lokalizacji w Glandorf firma B. Braun zdecydowała się w końcu na dwie instalacje na bazie Micro Data Center. Każdy z trój- i czteroelementowych zestawów obejmuje kompletne i redundantne środowisko IT, w którego skład wchodzą trzy lub cztery szafy rack IT, chłodzenie, rozdział mocy, monitoring i ochrona przeciwpożarowa. Chłodzenie szaf serwerowych odbywa się za pomocą zintegrowanego klimatyzatora split LCU DX (Liquid Cooling Unit) Rittal.
Centralny monitoring
Do monitorowania całego systemu zastosowano w B. Braun rozwiązanie Rittal CMC III. Umożliwia ono centralną kontrolę ważnych parametrów eksploatacyjnych IT. System w B. Braun monitoruje między innymi czujniki drzwiowe szaf IT, UPS oraz temperaturę i wilgotność wewnątrz Micro Data Center. Również zintegrowana instalacja sygnalizująca pożar i gaśnicza DET-AC wykrywa już najmniejsze cząsteczki dymu w powietrzu i uruchamia alarm wstępny, co pozwala technikom na miejscu na odpowiednio wczesną reakcję, zanim dojdzie do właściwego pożaru. W przypadku pożaru DET-AC wypełnia szafę IT gazem gaśniczym Novec 1230, który jest nieszkodliwy dla komponentów IT.
Przegląd
- Projekt
- B. Braun
- Lokalizacja
- Glandorf, Niemcy
- Branża
- IT-infrastructure
- Wyzwanie
Rozbudowa bezawaryjnej infrastruktury IT dla ultranowoczesnej produkcji w miejscowości Glandorf
Szybkie ukończenie infrastruktury IT bez dodatkowej modernizacji pomieszczeń
Wysoka dostępność, wirtualizacja, modułowość i elastyczne wykorzystanie zasobów IT
Ochrona przed dostępem
- Rozwiązanie
Rittal Micro Data Center w zestawie trój- lub czteroelementowym
Klimatyzator typu split LCU DX do efektywnego energetycznie chłodzenia
System CMC do monitorowania infrastruktury IT
System sygnalizacji pożaru Rittal DET-AC XL rozpoznaje najmniejsze cząsteczki dymu, system gaszenia i monitorowania