Pośrodku płaskich, rolniczych terenów szwajcarskiego kantonu Aargau leży mała gmina Lupfig licząca około 3000 mieszkańców. Kto spodziewałby się tutaj ultranowoczesnego, zaawansowanego centrum danych? W Lupfig mieści się firma Axpo WZ-Systems AG, operator krytycznych infrastruktur do bezpiecznej wymiany danych. Do jej klientów należą dostawcy energii, koleje, straże pożarne i urzędy bezpieczeństwa, dla których Axpo oferuje indywidualne rozwiązania w zakresie zabezpieczonej przed kryzysem wymiany danych w sieci komórkowej i stacjonarnej. Klienci firmy są uzależnieni od nieprzerwanej dostępności swoich usług przy jednocześnie maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Silnym partnerem technologicznym dla stabilnej, krytycznej komunikacji jest Rittal.
Wśród naszych klientów rośnie zapotrzebowanie na zabezpieczone przed kryzysem rozwiązania komunikacji. Rittal przekonał nas całościowym pakietem, jednak przede wszystkim indywidualnym sterowaniem szafami i klimatyzacją.
Przygotowani na wszystkie ewentualności
Rosnący udział energii ze fotowoltaiki lub turbin wiatrowych może prowadzić do wahań w sieci elektrycznej, na które klienci Axpo nie mogą sobie pozwolić, gdyż połączenie ze strażą pożarną lub policją nie może zostać przerwane. Na potrzebę bezpiecznej komunikacji Szwajcarzy odpowiadają własną infrastrukturą IT dla rozwiązań Communication as a Service i 7x24 Network Operation Center. W swojej siedzibie w Lupfig firma Axpo dysponuje własną, wysokowydajną siecią światłowodową z autonomicznym zasilaniem elektrycznym. W ten sposób gwarantuje niezawodne i wysokodostępne transmisje danych. Axpo jako operator różnych centrów danych rozproszonych na terenie całej Szwajcarii dysponuje kompleksową siecią punktów dostępu. Po rozbudowaniu głównej siedziby Axpo poza istniejącym centrum danych zrealizowała nowe, własne centrum danych z 55 szafami 19“ TS IT Rittal. Nowe centrum danych jest lustrzanym odbiciem starego. W ren sposób zapewniono redundancję infrastruktury IT. Jednocześnie nowy obiekt ma jeszcze wystarczające zasoby do rozwoju – to kolejna korzyść dla klientów, którzy mogą dzięki temu planować także na przyszłość. W systemie Rittal szczególnie docenia się modułowość szaf TS-IT, różnych szyn prądowych i klimatyzacji.
Chłodzenie centrum danych odbywa się za pomocą Liquid Cooling Package (LCP). Klimatyzatory tego typu montuje się z boku szafy IT. Możliwe jest również zastosowanie pomiędzy szafami, dzięki czemu tylko jednym klimatyzatorem chłodzone są dwie szafy IT. System wykorzystuje wodę jako nośnik chłodu i radzi sobie z obciążeniami cieplnymi do 55 kW na szafę. Podstawę stanowi wymiennik ciepła powietrze/woda, który używa zimnej wody do chłodzenia ogrzanego powietrza z szafy IT. Wartością zadaną jest temperatura dopływu powietrza do serwera, którą klient może ustawić dowolnie. Moc chłodnicza wynosi do 55 kW na powierzchni zaledwie 0,36 m², co pozwala możliwie jak najlepiej wykorzystać istniejącą przestrzeń serwerowni. Dzięki wysokiej temperaturze dopływu wody następuje wzrost pośredniego chłodzenia swobodnego, co jednocześnie zapewnia redukcję kosztów eksploatacji.
Dobry projekt podstawą sukcesu
Sukces budowy centrum danych, które przez lata będzie spełniać wysokie i zmieniające się oczekiwania wymagających klientów, wymaga dobrego projektu i ścisłego porozumienia z partnerami technologicznymi. Wspólnie z Rittal firma Axpo wstępnie oceniła wady i zalety różnych wariantów oraz możliwości ich optymalizacji. COO Axpo Marcel Aumer poleca taki sposób postępowania każdemu: „Aby w porę zainterweniować i uniknąć niemiłych niespodzianek, trzeba zawsze trzymać rękę na pulsie i być na miejscu”. Z doświadczonym partnerem takim jak Rittal projekty centrów danych stają się gwarantowanym sukcesem.