Belgijski browar Alken-Maes, znany z marki Affligem, zainwestował w nowe centrum danych w swoim zakładzie w Opwijk i wybrał rozwiązanie IT firmy Rittal ze zintegrowanym chłodzeniem. Korzyści tradycyjnego przedsiębiorstwa to: rozwiązanie oszczędza miejsce i zapewnia efektywność energetyczną.
Belgia jest znana zarówno jako miejsce narodzin frytek, jak i jako miejsce narodzin wspaniałych piw. Znane na całym świecie marki takie jak Affligem, Desperado czy Grimbergen wywodzą się z browaru Alken-Maes, który od 2008 roku należy do Grupy Heineken.
Firma wie, że czas nie stoi w miejscu i aby poprawiać swoje działania zdecydowałą się zainwestować w nowe centrum danych w zakładzie w Opwijk.
Największe wyzwanie: mało miejsca w zabytkowym budynku. Wcześniej w obiekcie nie było centrum danych, więc można było myśleć niezależnie od pomieszczenia. Projekt został opracowany wspólnie z Simac ICT Belgium i Rittal Belgia.
Jestem bardzo zadowolony z podejścia do tego projektu. Nasi partnerzy, Simac ICT Belgium i Rittal Belgium, opiekowali się nami przez cały czas trwania projektu – od fazy planowania do realizacji
Rozwiązanie oszczędzające miejsce
W zabydkowym budynku zastosowano szafy VX IT ze zintegrowaną jednostką chłodzenia cieczą, w skrócie LCU, o mocy chłodniczej 3 kW. To oparte na czynniku chłodniczym chłodzenie szaf w klasach wydajności 3 kW i 6,5 kW jest idealne zwłaszcza do mniejszych zastosowań IT, jak i mniejszych pomieszczeń. Cecha szczególna tego rozwiązania: chłodzi bezpośrednio tam, gdzie wytwarzane jest ciepło. Bezpośrednie połączenie LCU z szafą umożliwia wydajne i ekonomiczne chłodzenie, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2.
Kolejną zaletą firmy Alken-Maes było połączenie stelaża i LCU. Zajmuje niewiele miejsca w serwerowni. A dzięki niewielkim wymiarom obudowy o wysokości 1800 mm, głębokości 1000 mm i szerokości 800 mm system ten można zastosować niemal wszędzie.
Bezpieczeństwo każdej szafy
System sygnalizacji i gaszenia pożaru DET-AC III został również zainstalowanych w szafach VX IT. To kompaktowe rozwiązanie z systemem zasysania dymu wymaga tylko 1 U w szafie. W przypadku pożaru używany jest przyjazny dla środowiska środek gaśniczy NOVEC™ 1230.
Dodatkowo zastosowany monitoring kontroluje takie parametry jakt temperatura, dostęp z zewnątrz oraz wilgotność w szafie za pomocą systemu monitoringu CMC III.
Przegląd
- Projekt
- Alken-Maes
- Lokalizacja
- Mecheln, Belgia
- Branża
- Food-and-Beverage-Industry
- Wyzwanie
Ograniczona przestrzeń na infrastrukturę IT w zabytkowym budynku
Wysoka niezawodność
- Rozwiązanie
Szafa VX IT z chłodzeniem LCU
Wysoka efektywność energetyczna
Monitorowanie dostępu zewnętrznego, wilgotności i temperatury