Alexander Bürkle

Konstrukcja elektryczna z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka

W ciągu ponad 100 lat od założenia firma Alexander Bürkle GmbH & Co. KG nieustannie odnajdywała się na nowo, ale zawsze stawiała na swoje główne kompetencje. Aktualnie to zatrudniające około 800 pracowników w 22 lokalizacjach na południu Niemiec przedsiębiorstwo przekształca się z hurtowego sprzedawcy artykułów elektrotechnicznych w usługodawcę, który oferuje swoim klientom z branży automatyki budynkowej i przemysłu inteligentne wsparcie inżynierskie i towarzyszy im w drodze ku zdigitalizowanej przyszłości. W roku 2019 podjęto decyzję o konsekwentnym rozwijaniu usług inżynieryjnych i wskazywaniu klientom dróg do Przemysłu 4.0 – z nową koncepcją projektowania instalacji elektrycznych. Na początku była automatyka budynkowa. Fabian Camek, kierownik ds. konstrukcji: „Wymieniliśmy oprogramowanie ECAD i migrowaliśmy do EPLAN, które daje najlepsze możliwości kompleksowego wykorzystania danych – od pierwszej koncepcji przez szczegółowy projekt do pracy urządzeń”.

Zautomatyzowane projektowanie

Zalety konstruowania rozdzielaczy budynkowych za pomocą oprogramowania narzędziowego EPLAN Cogineer i Preplanning można opisać jednym zdaniem: „Podczas gdy projektant – często na miejscu u klienta – konfiguruje, wybiera i przyporządkowuje komponenty rozdzielacza metodą ´drag & drop´, system ECAD w tle zajmuje się już pracą konstrukcyjną”. Podstawowe prace projektowe są więc wykonywane automatycznie – w najdrobniejszych szczegółach. Ustalane są nawet oznaczenia kabli i żył – które później również będą wykonywane automatycznie, tak jak konfiguracja szafy sterowniczej w 3D.

Decyzja o współpracy z EPLAN była dobra. Rozbudowaliśmy naszą ofertę usług inżynieryjnych i utrzymujemy intensywne kontakty z naszymi klientami, którzy mają teraz dużo mniej pracy.
Fabian Camek, kierownik ds. konstrukcji, Alexander Bürkle

Szafy sterownicze dla Przemysłu 4.0

W drugim etapie firma Alexander Bürkle przeniosła te zasady na budowę szaf sterowniczych dla klientów przemysłowych, jak na przykład czołowego producenta obrabiarek. Również tutaj rośnie udział inżynierii, a niezbędne warunki do tego stwarza kompleksowe projektowanie na platformie EPLAN. Planowanie (wstępne) odbywa się w EPLAN Preplanning, trójwymiarowy montaż szaf sterowniczych w EPLAN Pro Panel, a projektowanie hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania – w EPLAN Fluid. Wszelkie podzespoły, które są potrzebne do montażu rozdzielaczy budynkowych oraz – w drugim etapie – szaf sterowniczych dla przemysłu, są zapisane wraz ze wszystkimi parametrami i wymiarami w EPLAN. Trzej koledzy w Dziale Konstrukcji Elektrycznych zbierają nowe artykuły według jednolitych wytycznych zapisanych w „Style Guide” i wprowadzają je do bazy danych artykułów firmy Alexander Bürkle.

Baza danych artykułów: podstawa „cyfrowego bliźniaka”

Dla konstruktorów maszyn i ich klientów dane te są „cyfrowym bliźniakiem”, czyli wirtualnym odzwierciedleniem maszyny lub urządzenia, które przez całe życie produktu jest dopasowywane do jego aktualnego stanu. Fabian Camek: „Ponieważ cyfrowe i fizyczne urządzenia są ze sobą trwale połączone, tworzy się pamięć obiektu. Kto wykorzystuje i aktualizuje cyfrowe dane, ten oszczędza czas i pieniądze, ponieważ może na przykład lepiej zaplanować uruchomienie i konserwację, a w przypadku serwisu ma pod ręką wszystkie potrzebne dane. Dane te są bardzo cenne również przy modernizacji lub przebudowie maszyny”. 

 „Teraz konstruujemy organicznie, zaczynając od funkcji na podstawie struktury modułów i pól”, wyjaśnia Fabian Camek. Konstruktor nie zaczyna więc od wyboru wielkości szafy, tylko wielkość wynika sama z funkcji, podzespołów i modułów. Elektrokonstruktorzy korzystają przy tym – o ile klienci nie życzą sobie inaczej – z oferty Rittal. Ponadto, kontynuuje Fabian Camek, lepszy workflow prowadzi do tego, że konstrukcje są od razu wolne od błędów. A ponadto: „Wiele pojedynczych zadań, jak wybór wypełnienia koryt kablowych lub oznakowanie urządzeń odbywa się automatycznie.

Przegląd

Projekt
Lokalizacja
Fryburg Bryzgowijski, Niemcy
Branża
Electrical-and-Automation
Wyzwanie

Droga ku epoce Przemysłu 4.0 i w związku z tym możliwie wysoki poziom cyfryzacji

Rozwiązanie

Podstawowe prace projektowe są zatem wykonywane automatycznie – w najdrobniejszych szczegółach.
 

Ustalane są nawet oznaczenia kabli i żył – które później również będą wykonywane automatycznie, tak jak konfiguracja szafy sterowniczej w 3D