Proces zamówieniowy

Szybciej dzięki konfiguracji i sklepowi internetowemu

Konfigurator RiPanel umożliwia szybki i łatwy wybór potrzebnej obudowy lub szafy sterowniczej oraz zamówienie bezpośrednio w sklepie internetowym MyRittal. Co więcej: można zyskać na bezbłędnej konfiguracji produktów i akcesoriów oraz na szczegółowej dokumentacji mechanicznej. Skompletowanie i zamówienie odpowiedniego rozwiązania nigdy nie było łatwiejsze niż dzisiaj!

Do wytwarzania najwyższej klasy produktów na całym świecie Rittal jako lider w dziedzinie innowacji i technologii wykorzystuje zautomatyzowane zasady produkcji według zasad Przemysłu 4.0. Celem jest możliwie efektywne i perfekcyjne wytwarzanie systemów obudów oraz szaf sterowniczych, na przykład w całkowicie zintegrowanych cyfrowo zakładach Rittal w Haiger.

Dostawa produktów seryjnych odbywa się w ciągu 24/48 godzin w Niemczech i w Europie – zgodnie z naszym zobowiązaniem:

„Rittal – The System. Faster – better – everywhere.”

Zamówienia

Nowoczesne systemy ECAD nie są rozwiązaniami wyspowymi. Głęboka integracja z infrastrukturą IT klienta umożliwia przejmowanie automatycznie wygenerowanych list części – do sporządzenia oferty i zaopatrzenia materiałowego – przez dostępne systemy ERP.
W idealnej sytuacji rozwiązanie inżynieryjne obejmuje nie tylko standardowe interfejsy do kluczowych systemów ERP, PDM i PLM, ale również narzędzia do indywidualnej integracji oprogramowania ze środowiskiem IT klienta.

Nasza oferta rozwiązań

  • Integracja danych Eplan z dostępnymi systemami ERP, PDM i PLM
  • Większa przejrzystość procesu powstawania produktu

Więcej o EPLAN Integration Suite

  • Prosta i szybka droga do wyboru odpowiedniego produktu
  • Liczne konfiguratory pomagają w znalezieniu właściwego i bezpiecznego rozwiązania
  • Technicy mogą wybierać rysunki CAD dla każdego produktu w 70 różnych formatach

Sklep internetowy MyRittal

  • Elektroniczna realizacja procesu zamówieniowego
  • Automatyzacja – wydajnie i bezpiecznie dzięki standardowym formatom
  • Redukcja kosztów procesów przez zmniejszenie błędów popełnianych podczas wykonywania czynności manualnych

Sklep internetowy MyRittal

Dokumenty produkcyjne

Dokumenty produkcyjne, takie jak rysunki, listy części, listy zacisków oraz wszystkie dane potrzebne do automatycznych etapów produkcji, są generowane za pomocą oprogramowania wykorzystującego standardowe interfejsy i standaryzowane dane.

Nasza oferta rozwiązań

  • Od sporządzania schematu elektrycznego przez układ montażowy aż po integrację z produkcją. Wszystkie te zadania zrealizujesz w tylko jednym programie
  • Dzięki udostępnianiu informacji dotyczących danego zlecenia i kompleksowej dokumentacji produkcyjnej uzyskasz zautomatyzowaną prefabrykację szaf sterowniczych
  • Skrócisz czasy realizacji i zredukujesz koszty przy jednoczesnym zachowaniu planowanej jakości
  • Twoja praca będzie rentowna – od indywidualnego projektu o wielkości partii 1 aż po produkcję seryjną

Więcej o EPLAN Pro Panel

Skróć czasy realizacji oraz zmniejsz liczbę błędów i koszty produkcji poprzez takie elementy jak:

  • Wydajne wykorzystanie zasobów
  • Zwiększona terminowość dzięki optymalnemu bezpieczeństwu planowania
  • Szybka reakcja na zmiany w ostatniej chwili
  • Bezpieczeństwo danych i automatyczne aktualizacje dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii

Logistyka

Producent szaf sterowniczych i rozdzielnic otrzymuje dane klienta, a następnie sprawdza je pod kątem dostępności danych dotyczących artykułów, kompletności oraz spełnienia wymagań wszystkich późniejszych procesów, jak np. konstrukcja i przygotowanie do pracy. Dane muszą zostać w razie potrzeby odpowiednio przygotowane.

Nasza oferta rozwiązań

  • 12 zakładów produkcyjnych na 3 kontynentach
  • Technologia produkcji na najwyższym poziomie
  • Ponad 260 000 m² powierzchni magazynowej i ponad 225 000 miejsc na palety na całym świecie
  • Nasze standardowe produkty są dostępne na całym świecie prosto z magazynu

Zamówienia dostarczane następnego dnia:

  • Dla wszystkich produktów seryjnych
  • Obowiązuje przy zamówieniach telefonicznych złożonych do godziny 12
  • Do godziny 12:00, jeśli zamówienie zostało złożone przez sklep MyRittal

Zestawienie

Kompletna i przejrzysta lista części oraz lista dyspozycji z systemu ERP gwarantuje, że komponenty wymagane w danym zleceniu klienta będą zestawione z etapami produkcji, w których zostaną one wykorzystane. Umożliwia to łatwy montaż.

Nasza oferta rozwiązań

  • Szybki dostęp do wszystkich ważnych informacji bezpośrednio na miejscu
  • Zwiększenie wydajności w realizacji zamówień oraz dostaw części zamiennych

Do następnego etapu procesu: Prefabrykacja

Przejrzystość procesu powstawania produktu

Integracja dla ERP, PDM i PLM

Nasze integracje i standardowe interfejsy umożliwiają dwukierunkową wymianę z systemami ERP, PLM i PDM. Dzięki temu można na przykład zaoszczędzić czas i pieniądze na przekazywaniu listy części.

Kompleksowa dokumentacja produkcyjna

EPLAN Pro Panel

Od sporządzania schematu elektrycznego przez układ montażowy aż po integrację z produkcją. Wszystkie te zadania wykonasz w tylko jednym programie.