INFRASTRUKTURA SIECIOWA – SILNA, INTELIGENTNA, PRZYSZŁOŚCIOWA

Electrify your System

Tworzenie wydajnych i inteligentnych sieci elektrycznych – dla All Electric Society

Electrify your System

Rozwiązania dla przesyłania energii

Rosnący udział energii odnawialnych będzie stanowił ogromne obciążenie dla sieci energetycznej i znacznie zwiększy złożoność systemu. Dotychczasowa sieć dystrybucji centralnie wytwarzanej energii staje się złożoną siecią z wieloma zdecentralizowanymi podmiotami. Jednocześnie wytwarzanie waha się w zależności od lokalizacji, pory dnia i warunków pogodowych.

Głównym wyzwaniem jest zrównoważenie wytwarzania i zużycia energii. Dlatego infrastruktura energetyczna musi stać się bardziej transparentna, elastyczna i inteligentna. Cyfryzacja umożliwia poprawę obciążenia i zrównoważenia sieci poprzez inteligentny monitoring oraz sterowanie.

Rittal – rozwiązania, które przekonują

W celu maksymalnej ochrony techniki sieci elektrycznych, także w trudnych warunkach otoczenia, Rittal oferuje modułowy system składający się z szaf sterowniczych i komponentów klimatyzacji.

Aby efektywnie sterować systemami, trzeba przez całą dobę zbierać i analizować dane w czasie rzeczywistym. Ze względu na to, że czas ma w tym przypadku krytyczne znaczenie, należy unikać transferów do odległych centrów danych. Wolumeny danych muszą być przechowywane i przetwarzane raczej tam, gdzie powstają. Dzięki modułowym rozwiązaniom centrów danych dla aplikacji typu Edge Computing Rittal oferuje kompletne i gotowe rozwiązania, które można indywidualnie konfigurować.

Zalety w skrócie:

  • Szybki i bezpieczny montaż dzięki systemowi modułowemu dla szaf sterowniczych i infrastruktury IT
  • Nastawione na przyszłość rozwiązania IT – idealne do rozwoju i eksploatacji inteligentnych sieci elektrycznych
  • Bezawaryjna, wieloletnia eksploatacja dzięki optymalnej ochronie przed kaprysami pogody i wpływami środowiska
  • Globalne możliwości zastosowania dzięki zgodności z międzynarodowymi normami i serwisowi na całym świecie
  • Dostawca systemowy – jeden kontakt da odpowiedzi na wszystkie pytania.

Typical solutions for power transmission

Rama wychylna

Rama wychylna, duża do VX, szerokości szaf 600, 800 i 1200 mm

Do montażu komponentów 482,6 mm (19").

Obudowy Outdoor

Obudowy Outdoor

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym...

Klimatyzacja outdoor

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają...