ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Efektywne magazyny energii – elementy składowe systemu energetycznego przyszłości

Skorzystaj z szans w drodze do All Electric Society

Magazynowanie energii

Rozwiązania do magazynowania energii

„Zielony” prąd nie jest wprowadzany do sieci w sposób ciągły i równomierny, ponieważ wytwarzanie energii z wiatru i słońca zależy od pory dnia oraz warunków pogodowych. Aby uniknąć przeciążenia sieci, elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne są obecnie czasowo wyłączane z sieci.

Niezbędne dla powodzenia transformacji energetycznej, wykorzystania tych nadwyżek i utrzymania sieci w równowadze są zatem systemy magazynowania energii. Takie kwestie jak systemy baterii litowo-jonowych, procesy power-to-gas czy sprzężenie sektorowe są kluczowe dla przyszłościowych rozwiązań. Międzynarodowa Agencja Energii (IAE) prognozuje gwałtowny wzrost inwestycji w technologie magazynowania.

Innowacyjne koncepcje Rittal

Jako partner z doświadczeniem w branży, Rittal oferuje właściwe rozwiązania w zakresie rozdzielania wytwarzania i zużycia energii w czasie. Dzięki elastycznemu, skalowalnemu systemowi modułowemu Rittal ułatwia tworzenie systemów magazynowania energii i oferuje różne, perfekcyjnie dopasowane komponenty: szafy sterownicze, rozdział mocy, systemy klimatyzacji, rozwiązania automatyzacji dla prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic oraz serwis na całym świecie.

Zalety w skrócie:

  • Szybki i bezpieczny montaż – dzięki modułowym obudowom i szafom oraz systemom szyn zbiorczych do szybkiego montażu wtykowego
  • Wysoka elastyczność – systemy szaf na formy baterii 19”, jak również szyny i półki do dużych obciążeń dla innych wariantów baterii
  • Wyraźna oszczędność czasu dzięki w całości zmontowanym, umożliwiającym szeregowanie kontenerom magazynów energii do umieszczenia całej infrastruktury
  • Bezawaryjna, wieloletnia eksploatacja dzięki wysokim właściwościom ochronnym przed wiatrem, pogodą i innymi czynnikami zewnętrznymi
  • Globalne możliwości zastosowania dzięki zgodności z międzynarodowymi normami i serwisowi na całym świecie
  • Nastawiony na przyszłość partner, który wcześnie rozpoznaje nowe trendy oraz towarzyszy w ich rozwoju – to innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania dla Ciebie

Typical solutions for energy storage

Industry Standard Projects

Energy storage container with Blue e+

Pre-configured solution for energy storage containers with high-efficiency cooling technology to help reduce your carbon footprint.

Obudowy Outdoor

CS Toptec

Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8...

Systemy szaf

System szeregowy VX25 blacha stalowa

System Perfection. Nowy system szaf szeregowych VX25 z blachy stalowej oferuje maksymalną jakość i ciągłość danych w inżynierii, mniejszą złożoność oraz oszczędność czasu i...

Szafy sterownicze

Obudowy Outdoor

Obudowy outdoor nadają się idealnie do zastosowań w środowiskach zewnętrznych. Jako produkt seryjny, obudowy naścienne Rittal CS i CS New Basic są dostępne wprost z magazynu. Obudowy CS Toptec są idealnym...

Klimatyzatory do zabudowy naściennej

Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ Outdoor w klasach mocy od 1500 W do 5000 W. Dzięki wysokiej klasie ochrony IP 56 / UL Type 12/3R/4 i przedziałowi temperatur od -30 °C do 60 °C zapewniają...

Systemy szaf IT

VX IT

Jedno rozwiązanie do wszystkich zastosowań sieciowych i serwerowych Niezależnie od tego, czy chodzi o rozdzielacze sieci, czy o szafy serwerowe w centrach danych typu Edge, Colocation, czy Hyperscale, nowa VX IT stanowi idealną...

Success Stories.