Walka o transformację energetyczną trwa. Obudowy Rittal w morskich turbinach wiatrowych

listopada 22 2024

Ochrona antykorozyjna C4-H

Morskie turbiny wiatrowe są narażone na ekstremalne warunki na pełnym morzu i muszą niezawodnie stawiać czoła żywiołom przez 25 lat, a nawet dłużej. Nie jest to łatwe ani dla technologii znajdującej się wewnątrz, ani dla dostawców całych systemów rozwiązań, takich jak Rittal. Firma dostarcza odpowiednią technologię obudów dla największych i najpotężniejszych turbin wiatrowych - i dla wielu innych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

Wymiary morskich turbin wiatrowych są wręcz niewiarygodne. Mogą być tak wysokie jak wieża Eiffla, a każda pojedyncza łopata wirnika ma długość boiska do piłki nożnej. Jednak praca na otwartym morzu stawia przed tymi mega-turbinami ogromne wymagania. Warunki środowiskowe, takie jak: fale, wahania temperatury, światło słoneczne, słone powietrze i ciągły wiatr, który może przerodzić się w gwałtowne burze - stwarzają wiele problemów. Na przykład, aby wytrzymać słone morskie powietrze, turbiny wymagają silnej ochrony antykorozyjnej. Chociaż ilość słonego powietrza, które dostaje się do turbin, jest minimalizowana przez systemy nadciśnienia, sól jest niemal wszędzie, dostając się do każdego zakamarka i atakując metalowe powierzchnie. Należy również wziąć pod uwagę kwestię opłacalności. Prace konserwacyjne na turbinach morskich kosztują około dziesięć razy więcej niż analogiczne prace na lądzie. A jeśli wystąpi usterka, krótki czas reakcji ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania wysokich strat spowodowanych przestojami.

Sprawne przez 25 lat i dłużej

Dostawcy turbin wiatrowych zapewniają serwis, który może trwać nawet 25 lat i dłużej. Oczekuje się zatem, że stosowane obudowy będą trwałe, ponieważ nie jest łatwo wymienić je na morzu podczas serwisowania. Oczekiwania te stanowią zatem punkt wyjścia dla wszystkich specyfikacji obudów. W ramach współpracy z wiodącym producentem turbin wiatrowych, Rittal opracował 70-stronicowy podręcznik definiujący światowe standardy obudów z ochroną antykorozyjną C4-H. Dzięki temu producent może pokazać swoim klientom, jakie wysokiej jakości produkty są instalowane w turbinie - od obudów po akcesoria. „To rodzaj wspólnej certyfikacji technicznej dla klientów końcowych - poświadczamy optymalną ochronę ich produktów w tym zastosowaniu” - mówi Raphael Görner, Executive Vice President BU Power & Energy Solutions w Rittal.

 

Przejrzystość i obecność na całym świecie

Dla producentów turbin wiatrowych tego rodzaju projekt jest udany tylko wtedy, gdy łańcuch dostaw jest dostosowany do ich konkretnych potrzeb. Przejrzystość i możliwość zaufania dostawcom odgrywają w tym dużą rolę, a globalna obecność Rittal jest w tym kontekście kluczowa. Elastyczność jest kolejną niezbędną cechą. Jeśli wymagane są jakiekolwiek zmiany w produktach lub jeśli wystąpią wady, należy się nimi szybko zająć. Rittal jednakże rozumie znaczenie stabilności procesów i niezawodnych planów działania w międzynarodowym biznesie. Nagłe zmiany w obudowach - takie jak nowo wywiercone otwory lub wycięcia na płycie montażowej - często muszą być natychmiast wprowadzane w kolejnych zamówieniach. Może się to wydawać proste, ale jest to w rzeczywistości złożone przedsięwzięcie. Co więcej, wszystko musi być wykonane bardzo szybko, gdyż opóźnienia nie wchodzą w grę, a wszyscy zaangażowani w ten proces muszą być natychmiast informowani, bez względu na to, gdzie się w akurat znajdują. „Dlatego ważne jest, aby być najlepszym w swojej klasie - nie tylko pod względem jakości, ale także jeśli chodzi o globalne wdrożenie i wsparcie” - wyjaśnia Görner.

Ochrona w niemal każdych warunkach

Zwiększone wymagania w zakresie ochrony antykorozyjnej nie dotyczą jednak wyłącznie zastosowań morskich. Transformacja energetyczna, jako całość, ma bowiem coraz większe możliwości wykorzystania. To natomiast wymaga systemów zewnętrznych, takich jak instalacje fotowoltaiczne, infrastruktura ładowania dla elektromobilności i stacje dystrybucji energii. Oznacza to również ostrzejsze wymagania w zakresie ochrony antykorozyjnej obudów i szaf sterowniczych. W związku z tym firmy zajmujące się inżynierią instalacji często otrzymują pytania dotyczące klas ochrony antykorozyjnej od C1 do C5 według normy DIN 12944. „Powłoka powierzchni różnych obudów Rittal oferuje niezawodną ochronę przed korozją dla prawie każdego zastosowania, a ochrona do C4-H będzie wkrótce dostępna dla AX i VX w standardowych wymiarach”, potwierdza Görner.

Co jednak dokładnie oznaczają klasy ochrony antykorozyjnej? Wyjaśnia Raphael Görner.

Co oznaczają klasy ochrony od C1 do C5 w normie DIN 12944?

Norma DIN 12944 dotyczy wyłącznie ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych. Norma ta nie odnosi się do obudów, a jedynie do produktów stalowych o stosunkowo dużej grubości materiału. Norma nie obejmuje również takich kwestii, jak powłoki lub materiały, takie jak aluminium lub stal nierdzewna - tylko ochrona antykorozyjna komponentów stosowanych w takich rozwiązaniach, jak schody przeciwpożarowe, instalacje fotowoltaiczne itp.

Dlaczego mimo to standard ten jest stosowany do obudów?

Dzieje się tak, gdy firmy inżynieryjne instalują obudowy w pobliżu wspomnianych konstrukcji stalowych i znają tylko wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej dla tych konstrukcji stalowych. Dlatego w wielu przypadkach, gdy nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby inaczej, wymagania normy DIN 12944 dotyczące ochrony antykorozyjnej są rozszerzane na obudowy.

Jaka jest różnica między poszczególnymi klasami ochrony?

Jeśli chodzi o to, w jaki sposób klasy ochrony odnoszą się do obudów, możemy jedynie odnieść się do testu mgły solnej - od klasy ochrony C3-L, po 120 godzinach, do klasy ochrony C5-H, po 1440 godzinach.

Co oznaczają klasy ochrony pod względem wymagań dotyczących obudów?

Nawet jeśli norma nie dotyczy obudów, Rittal może wskazać, jaki poziom ochrony przed korozją oferują powierzchnie i materiały, co oznacza, że nasi klienci mogą porównać to ze swoimi wymaganiami. Na przykład standardowa powłoka naszych obudów z blachy stalowej przechodzi 120-godzinny test mgły solnej odpowiadający klasie C3-L, podczas gdy obudowy cynkowo-magnezowe pomyślnie przechodzą 720-godzinne testy odpowiadające klasom C4-H i C5-M. W przyszłości różne standardowe wymiary obudów kompaktowych AX i obudów VX będą miały powłokę powierzchniową spełniającą wymagania dla klasy ochrony C4-H zgodnie z normą DIN EN ISO 12944.

Raphael Görner

Executive Vice President BU Energy & Power Solutions. Lider z 15-letnim doświadczeniem w branży energetycznej. Ekspert z zakresu zarządzania globalnymi portfelami produktów na rynku sprzedaży podstacji morskich i rozwiązań do integracji sieci.

 

18 wrz 2024

Zmiana czynnika chłodniczego w agregatach chłodniczych — jak nowe regulacje zmieniają ofertę marki Rittal

Zainicjowane w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku regulacje prawne w stosowaniu i obchodzeniu się z gazami cieplarnianymi kilka razy silniejszymi od CO2, w tym roku doczekały się kolejnych aktualizacji. Wśród opublikowanych dokumentów pojawiło się...

10 wrz 2024

Outdoor i Free-Cooling w zestawie, czyli jeszcze bardziej efektywne chłodzenie dzięki chillerom Blue e+ od Rittal

Konieczność stosowania bezawaryjnych urządzeń przemysłowych, szczególnie w środowiskach obarczonych trudnymi warunkami pracy, nie pozostawia wątpliwości. Wśród niezbędnych elementów całej infrastruktury wymienić można wiele, jednak roli, jaką odgrywa w...

10 wrz 2024

Efektywne zarządzanie okablowaniem z TX CableNet od Rittal

Postępująca digitalizacja, z którą mamy do czynienia we wszystkich sferach przemysłu, wymaga odpowiedniego zaplecza w postaci efektywnej infrastruktury IT. Efektywnej nie tylko pod względem wydajności systemu, ale też jego organizacji. Aby zwiększyć...

24 lip 2024

Rittal przedstawia CS Toptec — nową wersję obudów zewnętrznych szaf sterowniczych z możliwością łączenia i elastycznym montażem

Standaryzowane, dwuścienne i z możliwością łączenia — tak właśnie należy określić obudowy zewnętrzne marki Rittal z serii CS Toptec w odświeżonej postaci. Obrany przez producenta kierunek ku unifikacji zasad konstrukcji dużych szaf do montażu...

24 lip 2024

Rittal wspiera rozwój branży IT dzięki megawatowemu chłodzeniu dla AI

Jako lider w branży oraz globalny dostawca systemów dla rozwiązań infrastruktury przemysłowej i IT, Rittal każdego dnia odpowiada na potrzeby swoich partnerów z różnych gałęzi przemysłu. W maju tego roku firma zaprezentowała najnowszą propozycję dla...

23 lip 2024

Jak osiągnęliśmy stabilność, czyli nowa generacja systemu cokołów VX dla szaf sterujących Rittal

System cokołów VX w nowej wersji to lepsza stabilność, prosty i elastyczny montaż oraz niezawodność

24 lip 2024

Rittal Application Center — nowy rozdział w historii przemysłu, czyli jak cyfryzacja służy twoim projektom

Przedsiębiorcy w Polsce mogą cieszyć się dostępem do technologii przyszłości. Rittal Application Center, zlokalizowane przy ulicy Warszawskiej 1g w Smolicach (gmina Stryków) jest otwarte dla odwiedzających od 19 kwietnia 2024 roku.

28 lip 2024

Zrównoważona efektywność, najwyższa moc i brak kompromisów, czyli nowa jakość chłodzenia szaf sterowniczych z wentylatorami Rittal Blue e+

Bezpieczeństwo i ochrona urządzeń elektronicznych przed różnego rodzaju groźnymi dla podzespołów awariami ma ogromne znaczenie szczególnie tam, gdzie ryzyko wystąpienia ich niewydolności i uszkodzenia jest realne. W...