Pupitre para VX, TS, VX SE, TP, PC

Referencia: PS 4638.600

Para equipos de programación, etc. preparado para montaje en el marco tubular de la puerta. Se despliega con rapidez para su utilización, ofreciendo una gran superficie de apoyo. Tras su uso se oculta sin reducir espacio.

Referencia:
PS 4638.600
Descripción producto
Para aparatos de programación, etc. preparado para montaje en el marco tubular de la puerta. Se despliega con rapidez para su utilización, ofreciendo una gran superficie de apoyo. Tras su uso se oculta sin reducir espacio.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Superficie de apoyo
Anchura: 413 mm
Profundidad: 400 mm
Adecuado para ancho de puerta
600 mm
Posibilidades de montaje
Al marco tubular de las puertas
Para montaje en superficies
Capacidad de carga
Máx. 300 N
Superficie de apoyo
Anchura: 413 mm
Profundidad: 400 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
PC
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3.471 kg
Peso bruto
3.671 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177107496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
PS Pupitre para VX, TS, VX SE, PC, para an. puerta 600 mm
Documentos
Info sheet