Puerta con cierre y adyacente para VX

Referencia: VX 8618.120

Cuando, por ej. en salidas de emergencia deben instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm. Puede montarse también en lugar de una puerta dorsal de 800 mm de ancho.

Referencia:
VX 8618.120
Descripción producto
Cuando, por ej. en salidas de emergencia deben instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm. Puede montarse también en lugar de una puerta dorsal de 800 mm de ancho.
Material
Chapa de acero
Superficie
Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
2 puertas incluyendo marco tubular de puerta
Bisagras de 130°
Piezas de cierre
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
37.32 kg
Peso bruto
38 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177921375
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
Puerta con cierre y adyacente VX, para An./Al.: 800x2000 mm
Documentos
Info sheet