- Referencia:
- DK 5501.655
- Ventajas
- Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas
- Aplicación
- Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás
- Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
- Capacidad de carga
- 50 kg
- Dimensiones
- Anchura: 484 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Distancia niveles
- 400 ‐ 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4.5 kg
- Peso bruto
- 4.82 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 25 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177679092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Bandeja para equipos 50kg prof. 400-600 montaje fijo variable en profundidad RAL9005