- Artículo No.:
- DK 7151.005
- Descripción producto
- Como cubierta de espacios vacíos o para el equipamiento libre.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Build-up height
- 44 mm
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 1 UA
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0.594 kg
- Peso bruto
- 0.66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177492103
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descripción producto
- DK PANEL CIEGO DE 19'', 1UA, RAL9005, 2