Técnica de montaje de 19"

Equipamientos en pulgadas

Cajones en el nivel de 19", pantallas, opciones de soporte para aparatos no métricos y opciones de fijación a la guía perfil de 19" mediante tuercas enjauladas o el innovador abrochador de 19".

Equipamientos en pulgadas

Juego de adaptación, 3 UA para racks de 800 mm de ancho

Para la fijación de componentes aislados de 482,6 mm (19") o bien como posibilidad adicional de montaje en la parte posterior del armario.

Equipamientos en pulgadas

Adaptador, 3 UA Desplazamiento en profundidad 100 mm

Para desplazar en profundidad la fijación de 482,6 mm (19") de componentes de montaje dentro de armarios con una situación de montaje de 19" en posición avanzada, como por ej. armarios para servidores o electrónica.

Equipamientos en pulgadas

Adaptador, métrico a pulgadas, 21"/19"

Para la fijación de subracks en pulgadas a guías perfil métricas (535 mm) o el montaje de sistemas mixtos.

Equipamientos en pulgadas

Cajón para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Para la fijación frontal a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños.

Equipamientos en pulgadas

Chapa de conducción del aire para VX IT, guía perfil de 19", Standard

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.

Equipamientos en pulgadas

Chapa de conducción del aire para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.

Equipamientos en pulgadas

Chapa de conducción del aire para LCU DX

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack VX IT en caso de utilización de un sistema LCU DX.

Equipamientos en pulgadas

Panel de montaje, 482,6 mm (19")

Para una rápida integración de pequeñas unidades de montaje dentro del nivel de 19", como barras colectoras de potencial, cajas de distribución, pequeños componentes eléctricos, etc.

Equipamientos en pulgadas

Soporte para componentes pequeños

Bandeja angular para la fijación segura de pequeños aparatos no conformes con la medida de 19".

Equipamientos en pulgadas

Guías telescópicas para servidores para sistemas de armarios TI y cajas TI

Garantizan un acceso óptimo a los servidores, incluso una vez instaladas. Para servidores con una anchura máx. de 430 mm.

Equipamientos en pulgadas

Chapas de conducción del aire para guías perfil de 19" TS IT

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.

Equipamientos en pulgadas

Tuercas elásticas con tornillos para perfil con ranura en T

M6 x 10 mm ara perfil en T, garantizan un montaje flexible y seguro de los accesorios a las guías perfil con ranura en T.

Equipamientos en pulgadas

Unión a rosca, 19"

Compuesto por una tuerca extensible, que se inserta en la parte frontal en el taladro de fijación cuadrado y que a continuación se fija con el tornillo de fijación.

Equipamientos en pulgadas

Tornillos de fijación

Para módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas.

Equipamientos en pulgadas

Tuercas enjauladas

M5/M6, para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19").