Travesaños para guías perfil de 19" VX IT

Referencia: VX_IT 5302.167

Para la fijación variable en anchura y profundidad de guías perfil en pulgadas, Standard, en racks para redes/servidores VX IT de 800 mm de ancho.

Referencia:
VX_IT 5302.167
Ejecución
para VX IT, guía perfil de 19", Standard
Descripción producto
Para la fijación variable en anchura de guías perfil de 19" estándar en racks para redes/servidores VX IT de 800 mm de ancho.
Ventajas
Posibilidad de montaje simétrico o asimétrico
Más espacio para la gestión del cableado o la integración de una Liquid Cooling Unit (LCU) en una instalación unilateral, asimétrica (con desplazamiento lateral)
Ideal para la integración de guías perfil en pulgadas para el montaje alternativo con componentes de 21, 23 o 24"
Para aumentar la eficiencia energética de un sistema de climatización de racks integrado, es posible cerrar la zona alrededor del nivel de montaje en pulgadas mediante chapas de conducción de aire, logrando así un uso más eficiente del caudal de aire de refrigeración y disminuyendo las corrientes de aire de salida
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Capacidad de carga
4000 N
Observación para el montaje
La fijación se realiza directamente a la estructura
Para el atornillado de las guías perfil a los travesaños se precisa un ángulo de montaje para guías perfil de 19" VX IT 5302169.
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3.6 kg
Peso bruto
3.82 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177955615
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Travesaños, para guías perfil VX IT, Standard, 482,6 mm (19"), para la fijación variable en anchura y profundidad en racks de 800 mm de ancho
Documentos
Info sheet