Técnica de montaje de 19"

Guías perfil

Guías perfil y marco de montaje para el equipamiento interior con uno o dos niveles de 19" para cajas murales, armarios individuales y armarios ensamblables.

Guías perfil

Perfiles de adaptación de 19" para VX, VX SE

Para la fijación de componentes electrónicos, subracks y otros componentes de 19". Para un equipamiento parcial pueden cortarse los perfiles a la longitud deseada.

Guías perfil

Guías perfil estándar, 482,6 mm (19") para VX IT

Adecuado para ensamblar un nivel de montaje de 482,6 mm (19 ") o para una instalación parcial de 482,6 mm (19"). El diseño en forma de L puede acomodar directamente todos los kits de montaje disponibles para sistemas de...

Guías perfil

Guías perfil dinámicas, 482,6 mm (19") para VX IT

Guías perfil, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Guías perfil

Perfiles de adaptación de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

Para la fijación de subracks y otros componentes, para componentes parciales se pueden acortar simplemente los perfiles de adaptación.

Guías perfil

Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS

Guías perfil en forma de L, también para alojar juegos de montaje para sistemas de servidores.

Guías perfil

Guías perfil, en pulgadas para FlatBox

Escuadra en forma de L como 2º nivel de fijación.

Guías perfil

Guías perfil de 19" para DK PS, armarios básicos CS New

Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.

Guías perfil

Segundo nivel de fijación para Data Rack

Para alojar componentes de red de 482,6 mm (19") o para la fijación de bandejas para aparatos y guías deslizantes.

Guías perfil

Estribo de unión para Data Rack

Para el ensamblaje de racks de distribución o para la conducción de cables entre Data Racks.

Guías perfil

Cubierta, magnética para VX IT

Para el revestimiento opcional de la perforación frontal.

Guías perfil

OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack.

Guías perfil

OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Guías perfil

OCP adaptor 21" to 19"

Adaptor rail for 19" components in the ORV3 rack.