Panel de alineación con estribos plásticos

Referencia: DK 7159.017

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Referencia:
DK 7159.017
Descripción producto
Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
Material
Panel: chapa de acero
Estribo: plástico UL 94-V0
Unidad de envase
Panel de alineación
Estribo de entrada de cables (adjunto sin montar)
Observación
En las medidas se trata de medidas exteriores.
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Dimensiones estribo
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0.43 kg
Peso bruto
0.48 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177164161
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK Panel de alineación con estribos plásticos, RAL 9005