Guía de entrada de cables para TS, TS IT

Referencia: DK 7828.101

Para la fijación de cables con sujetacables o cierres de velcro, las guías de entrada de cables se fijan al perfil del bastidor y pueden asegurarse adicionalmente con un tornillo.

Referencia:
DK 7828.101
Ejecución
para el nivel de fijación interior
Descripción producto
Para el guiado de cables al bastidor del armario. Los cables pueden fijarse a la guía de entrada de cables mediante bridas para cables o bridas de velcro. Las guías de entrada de cables se fijan al perfil del bastidor del armario o del marco de montaje y pueden asegurarse adicionalmente con un tornillo.
Aplicación
Al perfil del bastidor TS
Entre las guías perfil del TS IT en la profundidad del armario
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
Anchura: 1.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1.692 kg
Peso bruto
1.94 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177235151
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK GUIA ENTRADA CABLES B/T:1000mm