Cajón para teclado 1 UA para dos planos de fijación de 482,6 mm (19")

Referencia: DK 7281.200

Para nivel de fijación de 482,6 mm (19"), apto para el alojamiento de: Teclados de máx. 420 x 40 x 220 mm completamente extensibles, cierre con llave.

Referencia:
DK 7281.200
Ventajas
Cajón adecuado para alojar teclados de 482,6 mm (19")
Completamente extraíble, con tracción de cables y soporte para cables con bisagras
Cierre frontal
Aplicación
Para montaje a dos niveles de fijación de 19"
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Llave
Dimensión máx. teclado (an. x al. x pr.)
420 x 40 x 220 mm
Distancia niveles
460 ‐ 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4.68 kg
Peso bruto
4.7 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
18,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177390102
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK CAJON TECLADO 1UA P/ 19"