- Referencia:
- AE 5050.433
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 254 mm x 375 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
AE de acero inoxidable
Anchura: = 300 mm
Altura: = 400 mm - Adecuados para referencia
- 1034500
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1.5 kg
- Peso bruto
- 1.6 kg
- EAN
- 4028177708181
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje AE 1034